BE024AS

018F7920

Racc. Élect.: Cosse DIN, Tension d’alimentation [V] AC: 24, Indice de protection: IP20

Détails du produit

Poids brut 0.324 Kg
Poids Net 0.299 Kg
Volume 0.313 Liter
Numéro EAN 5702428170864

 

Accessoires produit Accessoires pour bobine d'électrovanne
Attache de bobine Clip-on
Classe d'isolation de l'enroulement de bobine Classe H conformément à la norme IEC 85
Conditions d'humidité relative Sans condensation
Conformité EN 60730-1
Connecteur électrique 3 x cosses
Consommation électrique 50 Hz [VA] 21 VA
Consommation électrique [W] 50Hz 12 W
Couleur Blue
Couleur Bleu
Description Coil BE024AS 24V 50Hz Box
Description du produit Magnetic coils
Désignation du modèle BE024AS
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 50 Qté
Fréquence [Hz] 50 Hz
Groupe de produits Accessories
Homologation LLC CDC TYSK
Humidité relative [% HR] [min.] 0 %
Indice de protection IP20
Maintenable Non
Nom du produit dans le dossier SCIP Solenoid coils
Nom du programme pièces EV210B
EV212B
EV220B 15 - 50
EV220B 6 - 22
EV220B 65 - 100
EV222B
EV224B
EV227B
EV250B
EV251B
Norme de conception de la bobine VDE 0580
Nº de dossier SCIP 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d
Pièces inclues Bouchon
Plage de température ambiante [°C] 80 °C
Plage de température ambiente 175 °F
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Présence de batteries (réglementation WEEE) Oui
Racc. Élect. Cosse DIN
Raccordement bobine Cosse DIN + capuchon
Raccords électriques standards EN175301-803
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille de l’actionneur [mm] 13.5 mm
Taille des raccords électriques 6.3 mm x 0.8 mm
Taux de service Continu
Tension d'alimentation 50 Hz max. [V] 24 V
Tension d’alimentation [V] AC 24 V
Type Magnetic coil

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality