Solenoid operated valves, VDH 60 E NC, Hydraulic
180L0011
Débit [gpm] [max.]: 15.800, Débit [l/min] [max.]: 60.00, Pression de service [barg] [max.]: 140, Pression de service [psig] [max.]: 2030, Connexion standard: BSP
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Débit [gpm] [max.]: 15.800, Débit [l/min] [max.]: 60.00, Pression de service [barg] [max.]: 140, Pression de service [psig] [max.]: 2030, Connexion standard: BSP
Poids brut | 1.308 Kg |
Poids Net | 1.15 Kg |
Volume | 0.93 Liter |
Numéro EAN | 5715162673829 |
Poids brut | 1.308 Kg |
Poids Net | 1.15 Kg |
Volume | 0.93 Liter |
Numéro EAN | 5715162673829 |
Application | Hydraulic |
China RoHS compliance | Out of scope |
Connexion standard | BSP |
Description | VDH60E 2/2 NC WIITHOUT COIL - G1/2 |
Description du produit | Solenoid operated valves |
Diamètre piston Ø [mm] | 18 mm |
Dimension du raccordement d'entrée [in] | 1/2 in |
Dimensions du raccordement de sortie [in] | 1/2 in |
Débit [gpm] [max.] | 15.8 gal/min |
Débit [gpm] [min.] | 0.3 gal/min |
Débit [l/min] [max.] | 60 l/min |
Débit [l/min] [min.] | 1 l/min |
Désignation du modèle | VDH 60 E NC |
Fonction | NF |
Fonctionnement | Pilot operated |
Groupe de produits | Valve |
Maintenable | Yes |
Matériau du corps | AISI 304 |
Matériau du joint | FKM |
Nom du programme pièces | VDH |
Nombre de voies | 2/2 |
Pression de service [barg] [max.] | 140 barg |
Pression de service [barg] [min.] | 4 barg |
Pression de service [psig] [max.] | 2030 psig |
Pression de service [psig] [min.] | 50 psig |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Substances de la liste candidate REACH | No |
Taille de l’actionneur [mm] | 13.5 mm |
Temps d'ouverture [ms] [max.] | 150 ms |
Temps de fermeture [ms] [max.] | 359 ms |
Température du fluide (°C) [Max.] | 50 °C |
Température du fluide (°C) [Min.] | 3 °C |
Température du fluide [°F] [Max.] | 122 °C |
Température du fluide [°F] [Min.] | 37 °C |
Type | VDH 2/2 |
Type de matériau | Medium neutre |
Type de passage | Droit |
Type de raccord | Filetage |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Application | Hydraulic |
China RoHS compliance | Out of scope |
Connexion standard | BSP |
Description | VDH60E 2/2 NC WIITHOUT COIL - G1/2 |
Description du produit | Solenoid operated valves |
Diamètre piston Ø [mm] | 18 mm |
Dimension du raccordement d'entrée [in] | 1/2 in |
Dimensions du raccordement de sortie [in] | 1/2 in |
Débit [gpm] [max.] | 15.8 gal/min |
Débit [gpm] [min.] | 0.3 gal/min |
Débit [l/min] [max.] | 60 l/min |
Débit [l/min] [min.] | 1 l/min |
Désignation du modèle | VDH 60 E NC |
Fonction | NF |
Fonctionnement | Pilot operated |
Groupe de produits | Valve |
Maintenable | Yes |
Matériau du corps | AISI 304 |
Matériau du joint | FKM |
Nom du programme pièces | VDH |
Nombre de voies | 2/2 |
Pression de service [barg] [max.] | 140 barg |
Pression de service [barg] [min.] | 4 barg |
Pression de service [psig] [max.] | 2030 psig |
Pression de service [psig] [min.] | 50 psig |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Substances de la liste candidate REACH | No |
Taille de l’actionneur [mm] | 13.5 mm |
Temps d'ouverture [ms] [max.] | 150 ms |
Temps de fermeture [ms] [max.] | 359 ms |
Température du fluide (°C) [Max.] | 50 °C |
Température du fluide (°C) [Min.] | 3 °C |
Température du fluide [°F] [Max.] | 122 °C |
Température du fluide [°F] [Min.] | 37 °C |
Type | VDH 2/2 |
Type de matériau | Medium neutre |
Type de passage | Droit |
Type de raccord | Filetage |
UK RoHS compliance | Out of scope |