Pompes pour eaux usées

5 produit(s) trouvé(s)

180B3075

Pompe, APP W 5,1

Débit [gpm] [max.]: 21.780, Débit [l/min] [max.]: 83.760, Pression de sortie [barg] [max.]: 83, Vitesse [tr/min] [Max.]: 1800, Vitesse [tr/min] [Min.]: 700

180B3076

Pompe, APP W 6,5

Débit [gpm] [max.]: 27.880, Débit [l/min] [max.]: 107.220, Pression de sortie [barg] [max.]: 83, Vitesse [tr/min] [Max.]: 1800, Vitesse [tr/min] [Min.]: 700

180B3077

Pompe, APP W 7,2

Débit [gpm] [max.]: 31.260, Débit [l/min] [max.]: 120.210, Pression de sortie [barg] [max.]: 83, Vitesse [tr/min] [Max.]: 1800, Vitesse [tr/min] [Min.]: 700

180B3078

Pompe, APP W 8,2

Débit [gpm] [max.]: 36.010, Débit [l/min] [max.]: 138.500, Pression de sortie [barg] [max.]: 83, Vitesse [tr/min] [Max.]: 1800, Vitesse [tr/min] [Min.]: 700

180B3080

Pompe, APP W 10,2

Débit [gpm] [max.]: 45.480, Débit [l/min] [max.]: 174.930, Pression de sortie [barg] [max.]: 83, Vitesse [tr/min] [Max.]: 1800, Vitesse [tr/min] [Min.]: 700