PAH 12.5
180B0007
Débit [gpm] [max.]: 5.450, Débit [l/min] [max.]: 20.950, Pression de sortie [barg] [max.]: 160, Pression de sortie [psig] [max.]: 2320, Vitesse [tr/min] [Max.]: 1800, Vitesse permanente [tr/min] [min.]: 700
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Débit [gpm] [max.]: 5.450, Débit [l/min] [max.]: 20.950, Pression de sortie [barg] [max.]: 160, Pression de sortie [psig] [max.]: 2320, Vitesse [tr/min] [Max.]: 1800, Vitesse permanente [tr/min] [min.]: 700
Poids brut | 8.25 kg |
Poids Net | 8.07 kg |
Poids brut | 8.25 kg |
Poids Net | 8.07 kg |
Conformité ATEX | No |
Description | PAH12.5 |
Dimension du raccordement d'entrée [in] | 3/4 in |
Dimensions du raccordement de sortie [in] | 3/8 in |
Débit [gpm] [max.] | 5.45 gal/min |
Débit [gpm] [min.] | 1.87 gal/min |
Débit [l/min] [max.] | 20.95 L/min |
Débit [l/min] [min.] | 7.2 L/min |
Désignation du modèle | PAH 12.5 |
Groupe de produits | Pompe |
Maintenable | Yes |
Matériau du corps | AISI 304 |
Matériau du joint | NBR |
Niveau de pression acoustique [dB(A)] | 75 dBA |
Nom du produit | PAH pumps |
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] | 10,7x5,9x5,4 |
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] | 274x151x137 |
Pays d'origine | Denmark |
Pression d'entrée [barg] [max.] | 4 barg |
Pression d'entrée [barg] [min.] | 0 barg |
Pression d'entrée [psig] [max.] | 58 psig |
Pression d'entrée [psig] [max.] | 0 psig |
Pression de sortie [barg] [max.] | 160 barg |
Pression de sortie [barg] [min.] | 10 barg |
Pression de sortie [psig] [max.] | 2320 psig |
Pression de sortie [psig] [min.] | 145 psig |
Raccord de purge standard | BSPP |
Raccordement d'entrée standard | BSPP |
Raccordement de sortie standard | BSPP |
Taille du raccord de purge [in] | 1/4 in |
Température ambiante [°C] [Max.] | 50 °C |
Température ambiante [°C] [Min.] | 0 °C |
Température ambiante [°F] [Max.] | 122 °F |
Température ambiante [°F] [Min.] | 32 °F |
Température du fluide (°C) [Max.] | 50 °C |
Température du fluide (°C) [Min.] | 2 °C |
Température du fluide [°F] [Max.] | 122 °F |
Température du fluide [°F] [Min.] | 36 °F |
TYPE | PAH |
Type | PAH 10-12.5 |
Type de raccordement de purge | Filetage |
Type de Sortie | Filetage |
Type raccordement Entrée | Filetage |
Vitesse [tr/min] [Max.] | 1800 tr/min |
Vitesse [tr/min] [Min.] | 700 tr/min |
Vitesse permanente [tr/min] [min.] | 700 tr/min |
Volume balayé [cm³/tr] | 12.5 cm³/rev |
Volume balayé [in³/tr] | 0.75 in³/rev |
Conformité ATEX | No |
Description | PAH12.5 |
Dimension du raccordement d'entrée [in] | 3/4 in |
Dimensions du raccordement de sortie [in] | 3/8 in |
Débit [gpm] [max.] | 5.45 gal/min |
Débit [gpm] [min.] | 1.87 gal/min |
Débit [l/min] [max.] | 20.95 L/min |
Débit [l/min] [min.] | 7.2 L/min |
Désignation du modèle | PAH 12.5 |
Groupe de produits | Pompe |
Maintenable | Yes |
Matériau du corps | AISI 304 |
Matériau du joint | NBR |
Niveau de pression acoustique [dB(A)] | 75 dBA |
Nom du produit | PAH pumps |
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] | 10,7x5,9x5,4 |
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] | 274x151x137 |
Pays d'origine | Denmark |
Pression d'entrée [barg] [max.] | 4 barg |
Pression d'entrée [barg] [min.] | 0 barg |
Pression d'entrée [psig] [max.] | 58 psig |
Pression d'entrée [psig] [max.] | 0 psig |
Pression de sortie [barg] [max.] | 160 barg |
Pression de sortie [barg] [min.] | 10 barg |
Pression de sortie [psig] [max.] | 2320 psig |
Pression de sortie [psig] [min.] | 145 psig |
Raccord de purge standard | BSPP |
Raccordement d'entrée standard | BSPP |
Raccordement de sortie standard | BSPP |
Taille du raccord de purge [in] | 1/4 in |
Température ambiante [°C] [Max.] | 50 °C |
Température ambiante [°C] [Min.] | 0 °C |
Température ambiante [°F] [Max.] | 122 °F |
Température ambiante [°F] [Min.] | 32 °F |
Température du fluide (°C) [Max.] | 50 °C |
Température du fluide (°C) [Min.] | 2 °C |
Température du fluide [°F] [Max.] | 122 °F |
Température du fluide [°F] [Min.] | 36 °F |
TYPE | PAH |
Type | PAH 10-12.5 |
Type de raccordement de purge | Filetage |
Type de Sortie | Filetage |
Type raccordement Entrée | Filetage |
Vitesse [tr/min] [Max.] | 1800 tr/min |
Vitesse [tr/min] [Min.] | 700 tr/min |
Vitesse permanente [tr/min] [min.] | 700 tr/min |
Volume balayé [cm³/tr] | 12.5 cm³/rev |
Volume balayé [in³/tr] | 0.75 in³/rev |