Pompe pour eau déminéralisée

16 produit(s) trouvé(s)

180B0019

PAHT 20

Débit [gpm] [max.]: 10.950, Débit [l/min] [max.]: 42.120, Pression de sortie [barg] [max.]: 100, Pression de sortie [psig] [max.]: 1450, Vitesse [tr/min] [Max.]: 2400, Vitesse permanente [tr/min] [min.]: 1000

180B0020

PAHT 25

Débit [gpm] [max.]: 13.570, Débit [l/min] [max.]: 52.200, Pression de sortie [barg] [max.]: 160, Pression de sortie [psig] [max.]: 2320, Vitesse [tr/min] [Max.]: 2400, Vitesse permanente [tr/min] [min.]: 1000

180B0021

PAHT 32

Débit [gpm] [max.]: 17.830, Débit [l/min] [max.]: 68.580, Pression de sortie [barg] [max.]: 160, Pression de sortie [psig] [max.]: 2320, Vitesse [tr/min] [Max.]: 2400, Vitesse permanente [tr/min] [min.]: 1000

180B0029

PAHT 6.3

Débit [gpm] [max.]: 4.710, Débit [l/min] [max.]: 18.100, Pression de sortie [barg] [max.]: 100, Pression de sortie [psig] [max.]: 1450, Vitesse [tr/min] [Max.]: 3000, Vitesse permanente [tr/min] [min.]: 1000

180B0030

PAHT 4

Débit [gpm] [max.]: 2.630, Débit [l/min] [max.]: 10.120, Pression de sortie [barg] [max.]: 100, Pression de sortie [psig] [max.]: 1450, Vitesse [tr/min] [Max.]: 3000, Vitesse permanente [tr/min] [min.]: 1000

Afficher: