Pompe pour eau déminéralisée avec additifs

4 produit(s) trouvé(s)

180B1030

PAHT C 2

Débit [gpm] [max.]: 1.090, Débit [l/min] [max.]: 4.190, Pression de sortie [barg] [max.]: 100, Pression de sortie [psig] [max.]: 1450, Vitesse [tr/min] [Max.]: 3000, Vitesse permanente [tr/min] [min.]: 1000

180B1031

PAHT C 3.2

Débit [gpm] [max.]: 1.990, Débit [l/min] [max.]: 7.640, Pression de sortie [barg] [max.]: 100, Pression de sortie [psig] [max.]: 1450, Vitesse [tr/min] [Max.]: 3000, Vitesse permanente [tr/min] [min.]: 1000

180B1032

PAHT C 4

Débit [gpm] [max.]: 2.630, Débit [l/min] [max.]: 10.120, Pression de sortie [barg] [max.]: 100, Pression de sortie [psig] [max.]: 1450, Vitesse [tr/min] [Max.]: 3000, Vitesse permanente [tr/min] [min.]: 1000

180B1033

PAHT C 6.3

Débit [gpm] [max.]: 4.710, Débit [l/min] [max.]: 18.100, Pression de sortie [barg] [max.]: 100, Pression de sortie [psig] [max.]: 1450, Vitesse [tr/min] [Max.]: 3000, Vitesse permanente [tr/min] [min.]: 1000