7 produit(s) trouvé(s)

180F1000

APM 0.8-1.2

Débit [l/min] [max.]: 15.300, Débit [m3/h] [Max.]: 0.92, Débit [gpm] [max.]: 4.000, Vitesse [tr/min]: 700 - 3450, Couple de fonctionnement admissible [Nm] [max.]: 5, Couple de fonctionnement admissible [lb-ft] [max.]: 3, Pression d'entrée [barg] [max.]: 80.0, Pression d'entrée [psig] [max.]: 1160.0

180F1001

APM 0.8-1.2

Débit [l/min] [max.]: 18.600, Débit [m3/h] [Max.]: 1.12, Débit [gpm] [max.]: 4.900, Vitesse [tr/min]: 700 - 3450, Couple de fonctionnement admissible [Nm] [max.]: 6, Couple de fonctionnement admissible [lb-ft] [max.]: 4, Pression d'entrée [barg] [max.]: 80.0, Pression d'entrée [psig] [max.]: 1160.0

180F1002

APM 0.8-1.2

Débit [l/min] [max.]: 22.900, Débit [m3/h] [Max.]: 1.37, Débit [gpm] [max.]: 6.100, Vitesse [tr/min]: 700 - 3450, Couple de fonctionnement admissible [Nm] [max.]: 7, Couple de fonctionnement admissible [lb-ft] [max.]: 5, Pression d'entrée [barg] [max.]: 80.0, Pression d'entrée [psig] [max.]: 1160.0

180F1100

APM 1.8-2.9

Débit [l/min] [max.]: 33.900, Débit [m3/h] [Max.]: 2.03, Débit [gpm] [max.]: 9.000, Vitesse [tr/min]: 700 - 3450, Couple de fonctionnement admissible [Nm] [max.]: 11, Couple de fonctionnement admissible [lb-ft] [max.]: 8, Pression d'entrée [barg] [max.]: 80.0, Pression d'entrée [psig] [max.]: 1160.0

180F1101

APM 1.8-2.9

Débit [l/min] [max.]: 36.400, Débit [m3/h] [Max.]: 2.18, Débit [gpm] [max.]: 9.600, Vitesse [tr/min]: 700 - 3450, Couple de fonctionnement admissible [Nm] [max.]: 12, Couple de fonctionnement admissible [lb-ft] [max.]: 9, Pression d'entrée [barg] [max.]: 80.0, Pression d'entrée [psig] [max.]: 1160.0

Afficher: