Danfoss Link™
Danfoss Link™

014G0262

Ce produit n'est pas disponible, merci de contacter votre Service Clients.
Customer Service Center

Détails du produit

Poids brut 0.4 kg
Poids Net 0.22 kg
Numéro EAN 5702420110639

 

Alimentation BSU
Application Residential (pollution degree 2)
Classe du logiciel A
Classe IP du thermostat 21
Consommation électrique (en veille) [VA] 2 W
Description Battery Supply Unit for Danfoss Link system
Fréquence de transmission [MHz] 868.42 MHz
Groupe de produits Danfoss Link™
Hauteur [mm] 25 mm
Homologations Z-Wave
Longueur [mm] 125 mm
Norme d’approbation Marquage CE
Output voltage [V] DC 15 V
Profondeur [mm] 107 mm
Qté batteries 10
Température ambiante [°C] [Max.] 40 °C
Température ambiante [°C] [Min.] -10 °C
Température de l’essai de pression à la bille [°C] 75 °C
Température de stockage [°C] [Max.] 65 °C
Température de stockage [°C] [Min.] -20 °C
Tension d’alimentation [V] DC 15 V
Transmission [m] [Max.] 30 m
Transmission frequency [GHz] 2.4 GHz
Type Power supply unit
Type de piles AA
Type d’affichage Écran tactile
Version logicielle 4.1.0 or higher

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Replacement

Remplacement

Services