Danfoss Link™
Danfoss Link™

014G0261

NSU for Danfoss Link CC, GB-DAS

Détails du produit

Poids brut 0.26 kg
Poids Net 0.21 kg
Numéro EAN 5702420110646

 

Alimentation NSU
Application Residential (pollution degree 2)
Classe du logiciel A
Classe IP du thermostat 21
Consommation électrique (en veille) [VA] 0.2 W
Description Net Supply Unit for Danfoss Link system
Fréquence de transmission [MHz] 868.42 MHz
Groupe de produits Danfoss Link™
Hauteur [mm] 25 mm
Homologations Z-Wave
Load [W] [Max] 10 W
Longueur [mm] 125 mm
Norme d’approbation Marquage CE
Output voltage [V] DC 15 V
Profondeur [mm] 107 mm
Température ambiante [°C] [Max.] 40 °C
Température ambiante [°C] [Min.] -10 °C
Température de l’essai de pression à la bille [°C] 75 °C
Température de stockage [°C] [Max.] 65 °C
Température de stockage [°C] [Min.] -20 °C
Tension d’alimentation [V] AC 230 V
Tension d’alimentation [V] DC 15 V
Transmission [m] [Max.] 30 m
Transmission frequency [GHz] 50 GHz
Type Power supply unit
Type de câble 2 fils
Type d’affichage Écran tactile
Version logicielle 4.1.0 or higher

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Replacement

Remplacement

Services