Pressostats différentiels

26 produit(s) trouvé(s)

017D001366

Pressostat différentiel, RT262A

Plage de différentiel [bar]: 0.1 - 1.5, Réarmement: Auto, Type de raccord de pression: M, Dim. du raccord de pression: 12 x 1.5, Indice de protection: IP66, Pression d’utilisation max. [bar]: 11

017D001466

Pressostat différentiel, RT260A

Plage de différentiel [bar]: 0.5 - 4, Réarmement: Auto, Type de raccord de pression: M, Dim. du raccord de pression: 12 x 1.5, Indice de protection: IP66, Pression d’utilisation max. [bar]: 22

017D001566

Pressostat différentiel, RT260A

Plage de différentiel [bar]: 0.5 - 6, Réarmement: Auto, Type de raccord de pression: M, Dim. du raccord de pression: 12 x 1.5, Indice de protection: IP66, Pression d’utilisation max. [bar]: 42

017D001666

Pressostat différentiel, RT260A

Plage de différentiel [bar]: 1.5 - 11, Réarmement: Auto, Type de raccord de pression: M, Dim. du raccord de pression: 12 x 1.5, Indice de protection: IP66, Pression d’utilisation max. [bar]: 42

017D002166

Pressostat différentiel, RT260A

Plage de différentiel [bar]: 0.5 - 4, Réarmement: Auto, Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 3/8, Indice de protection: IP66, Pression d’utilisation max. [bar]: 22

Afficher: