Électrovannes, Fluid Controls

530 produit(s) trouvé(s)

016D3330

Vanne solénoïde, EV220B, Fonction: NF, Bride, 2 1/2 in, 50 m³/h, NBR

Recommandations de fluides: Water,Brine,Oil,Air, Matériau du corps: Fonte, Fonctionnement: Servocommande (piston), Nombre de voies: 2/2

016D3331

Vanne solénoïde, EV220B, Fonction: NF, Bride, 75 m³/h, NBR

Recommandations de fluides: Water,Brine,Oil,Air, Matériau du corps: Fonte, Fonctionnement: Servocommande (piston), Nombre de voies: 2/2

016D3332

Vanne solénoïde, EV220B, Fonction: NF, Bride, 130 m³/h, NBR

Recommandations de fluides: Water,Brine,Oil,Air, Matériau du corps: Fonte, Fonctionnement: Servocommande (piston), Nombre de voies: 2/2

016D6065

Vanne solénoïde, EV220B, Fonction: NF, Bride, 2 1/2 in, 50 m³/h, EPDM

Recommandations de fluides: Water & Brine, Homologation: PZH, Matériau du corps: Fonte, Fonctionnement: Servocommande (piston), Nombre de voies: 2/2

016D6080

Vanne solénoïde, EV220B, Fonction: NF, Bride, 75 m³/h, EPDM

Recommandations de fluides: Water & Brine, Homologation: PZH, Matériau du corps: Fonte, Fonctionnement: Servocommande (piston), Nombre de voies: 2/2

016D6100

Vanne solénoïde, EV220B, Fonction: NF, Bride, 130 m³/h, EPDM

Recommandations de fluides: Water & Brine, Homologation: PZH, Matériau du corps: Fonte, Fonctionnement: Servocommande (piston), Nombre de voies: 2/2

032H8000

Vanne solénoïde, EV210A, Fonction: NF, G, 1/8, 0.04 m³/h, EPDM

Recommandations de fluides: Water & Brine, Homologation: PZH, Matériau du corps: Laiton, Fonctionnement: À commande directe, Nombre de voies: 2/2

032H8001

Vanne solénoïde, EV210A, Fonction: NF, G, 1/8, 0.04 m³/h, FKM

Recommandations de fluides: Oil,Comp.Air,Vacuum, Matériau du corps: Laiton, Fonctionnement: À commande directe, Nombre de voies: 2/2

032H8003

Vanne solénoïde, EV210A, Fonction: NF, G, 1/8, 0.08 m³/h, FKM

Recommandations de fluides: Oil,Comp.Air,Vacuum, Matériau du corps: Laiton, Fonctionnement: À commande directe, Nombre de voies: 2/2

032H8004

Vanne solénoïde, EV210A, Fonction: NF, G, 1/8, 0.11 m³/h, EPDM

Recommandations de fluides: Water & Brine, Homologation: PZH, Matériau du corps: Laiton, Fonctionnement: À commande directe, Nombre de voies: 2/2

Afficher: