Check valves for Commercial A/C and Refrigeration

104 produit(s) trouvé(s)

020-0127

Clapet anti-retour, NRVH 35s, Pression d’utilisation max. [bar]: 46.0

Type raccordement Entrée: à braser, ODF, Dimension entrée [mm]: 35.00, Type de Sortie: à braser, ODF, Dimensions de sortie [mm]: 35.00, Type de passage: Equerre, Emballage (format): Emballage industriel

020-0129

Clapet anti-retour, NRVH 22s, Pression d’utilisation max. [bar]: 46.0

Type raccordement Entrée: à braser, ODF, Dimension entrée [mm]: 22.00, Type de Sortie: à braser, ODF, Dimensions de sortie [mm]: 22.00, Type de passage: Equerre, Emballage (format): Emballage industriel

020-0131

Clapet anti-retour, NRVH 28s, Pression d’utilisation max. [bar]: 46.0

Type raccordement Entrée: à braser, ODF, Dimension entrée [mm]: 28.00, Type de Sortie: à braser, ODF, Dimensions de sortie [mm]: 28.00, Type de passage: Equerre, Emballage (format): Emballage industriel

020-1020

Clapet anti-retour, NRV 22s, Pression d’utilisation max. [bar]: 46.0

Type raccordement Entrée: à braser, ODF, Dimension entrée [mm]: 22.00, Type de Sortie: à braser, ODF, Dimensions de sortie [mm]: 22.00, Type de passage: Equerre, Emballage (format): Emballage multiple

020-1021

Clapet anti-retour, NRV 28s, Pression d’utilisation max. [bar]: 46.0

Type raccordement Entrée: à braser, ODF, Type de Sortie: à braser, ODF, Type de passage: Equerre, Emballage (format): Emballage multiple

020-1025

Clapet anti-retour, NRV 28s, Pression d’utilisation max. [bar]: 46.0

Type raccordement Entrée: à braser, ODF, Dimension entrée [mm]: 28.00, Type de Sortie: à braser, ODF, Dimensions de sortie [mm]: 28.00, Type de passage: Equerre, Emballage (format): Emballage multiple

020-1026

Clapet anti-retour, NRV 35s, Pression d’utilisation max. [bar]: 46.0

Type raccordement Entrée: à braser, ODF, Dimension entrée [mm]: 35.00, Type de Sortie: à braser, ODF, Dimensions de sortie [mm]: 35.00, Type de passage: Equerre, Emballage (format): Emballage multiple

020-1027

Clapet anti-retour, NRV 35s, Pression d’utilisation max. [bar]: 46.0

Type raccordement Entrée: à braser, ODF, Dimension entrée [mm]: 42.00, Type de Sortie: à braser, ODF, Dimensions de sortie [mm]: 42.00, Type de passage: Equerre, Emballage (format): Emballage multiple

020-1029

Clapet anti-retour, NRVH 28s, Pression d’utilisation max. [bar]: 46.0

Type raccordement Entrée: à braser, ODF, Type de Sortie: à braser, ODF, Type de passage: Equerre, Emballage (format): Emballage multiple

020-1032

Clapet anti-retour, NRVH 22s, Pression d’utilisation max. [bar]: 46.0

Type raccordement Entrée: à braser, ODF, Dimension entrée [mm]: 22.00, Type de Sortie: à braser, ODF, Dimensions de sortie [mm]: 22.00, Type de passage: Equerre, Emballage (format): Emballage multiple

Afficher: