Unités de détection de gaz, Premium

148H6010

Version du capteur de détection de gaz: Premium, Type de capteur 1: Électrochimique, null: 0 - 300

Détails du produit

Poids brut 0.59 Kg
Poids Net 0.46 Kg
Volume 3.724 Liter
Numéro EAN 5714279919929

 

Alarme limite basse [ppm] sonde 1 25 ppm
Alarme limite haute [ppm] sonde 1 150 ppm
China RoHS compliance Out of scope
Consommation électrique [A] 0.21 A
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 10 Qté
EU RoHS compliance Out of scope
Fluides R717
Groupe de produits Sensors
Humidité relative (HR) [%] [max.] 90 %
Humidité relative (HR) [%] [min.] 15 %
Pièces inclues Presse-étoupe de câble
Unité complète
Kit de montage
Certificat d'étalonnage
Plage de température [°C] [Max.] 50 °C
Plage de température [°C] [Min.] -30 °C
Plage de température [°F] [max.] 122 °F
Plage de température [°F] [min.] -22 °F
Plage des fluides frigorigènes [ppm] capteur1 [max.] 300 ppm
Plage des fluides frigorigènes [ppm] capteur1 [min.] 0 ppm
Product Name Description Unités de détection de gaz
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Substances de la liste candidate REACH No
Supply voltage [V] DC [max] 29 V
Supply voltage [V] DC [min] 19 V
Temps de réponse [s] 0 s
Tension d’alimentation [V] DC [max.] 29 V
Tension d’alimentation [V] DC [min.] 19 V
Type Premium
Type de capteur 1 Électrochimique
UK RoHS compliance Out of scope
Version du capteur de détection de gaz Premium

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality