Unités de détection de gaz, Basic
148H6008
Version du capteur de détection de gaz: Basic, Type de capteur 1: Électrochimique, null: 0 - 300
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Version du capteur de détection de gaz: Basic, Type de capteur 1: Électrochimique, null: 0 - 300
Poids brut | 0.347 Kg |
Poids Net | 0.267 Kg |
Volume | 1.264 Liter |
Numéro EAN | 5714279919943 |
Poids brut | 0.347 Kg |
Poids Net | 0.267 Kg |
Volume | 1.264 Liter |
Numéro EAN | 5714279919943 |
Alarme limite basse [ppm] sonde 1 | 25 ppm |
Alarme limite haute [ppm] sonde 1 | 150 ppm |
Consommation électrique [A] | 0.25 A |
Emballage (format) | Emballage multiple |
Emballage (nombre par format) | 10 Qté |
Fluides | R717 |
Fréquence [Hz] | 50/60 Hz |
Groupe de produits | Sensors |
Humidité relative (HR) [%] [max.] | 90 % |
Humidité relative (HR) [%] [min.] | 15 % |
Pièces inclues |
Presse-étoupe de câble Unité complète Kit de montage Certificat d'étalonnage |
Plage de température [°C] [Max.] | 50 °C |
Plage de température [°C] [Min.] | -40 °C |
Plage de température [°F] [max.] | 122 °F |
Plage de température [°F] [min.] | -40 °F |
Plage des fluides frigorigènes [ppm] capteur1 [max.] | 300 ppm |
Plage des fluides frigorigènes [ppm] capteur1 [min.] | 0 ppm |
Product Name Description | Unités de détection de gaz |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Substances de la liste candidate REACH | No |
Supply voltage [V] DC [max] | 29 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 19 V |
Temps de réponse [s] | 0 s |
Tension d’alimentation [V] AC [max.] | 29 V |
Tension d’alimentation [V] AC [min.] | 19 V |
Tension d’alimentation [V] DC [max.] | 29 V |
Tension d’alimentation [V] DC [min.] | 19 V |
Type | Basic |
Type de capteur 1 | Électrochimique |
Version du capteur de détection de gaz | Basic |
Alarme limite basse [ppm] sonde 1 | 25 ppm |
Alarme limite haute [ppm] sonde 1 | 150 ppm |
Consommation électrique [A] | 0.25 A |
Emballage (format) | Emballage multiple |
Emballage (nombre par format) | 10 Qté |
Fluides | R717 |
Fréquence [Hz] | 50/60 Hz |
Groupe de produits | Sensors |
Humidité relative (HR) [%] [max.] | 90 % |
Humidité relative (HR) [%] [min.] | 15 % |
Pièces inclues |
Presse-étoupe de câble Unité complète Kit de montage Certificat d'étalonnage |
Plage de température [°C] [Max.] | 50 °C |
Plage de température [°C] [Min.] | -40 °C |
Plage de température [°F] [max.] | 122 °F |
Plage de température [°F] [min.] | -40 °F |
Plage des fluides frigorigènes [ppm] capteur1 [max.] | 300 ppm |
Plage des fluides frigorigènes [ppm] capteur1 [min.] | 0 ppm |
Product Name Description | Unités de détection de gaz |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Substances de la liste candidate REACH | No |
Supply voltage [V] DC [max] | 29 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 19 V |
Temps de réponse [s] | 0 s |
Tension d’alimentation [V] AC [max.] | 29 V |
Tension d’alimentation [V] AC [min.] | 19 V |
Tension d’alimentation [V] DC [max.] | 29 V |
Tension d’alimentation [V] DC [min.] | 19 V |
Type | Basic |
Type de capteur 1 | Électrochimique |
Version du capteur de détection de gaz | Basic |