Unités de détection de gaz, Basic

148H6000

Version du capteur de détection de gaz: Basic, Type de capteur 1: Électrochimique, null: 0 - 100

Détails du produit

Poids brut 0.345 Kg
Poids Net 0.267 Kg
Volume 1.172 Liter
Numéro EAN 5714279919479

 

Alarme limite basse [ppm] sonde 1 25 ppm
Alarme limite haute [ppm] sonde 1 35 ppm
Consommation électrique [A] 0.25 A
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 10 Qté
Fluides R717
Fréquence [Hz] 50/60 Hz
Groupe de produits Sensors
Humidité relative (HR) [%] [max.] 90 %
Humidité relative (HR) [%] [min.] 15 %
Pièces inclues Presse-étoupe de câble
Unité complète
Kit de montage
Certificat d'étalonnage
Plage de température [°C] [Max.] 50 °C
Plage de température [°C] [Min.] -40 °C
Plage de température [°F] [max.] 122 °F
Plage de température [°F] [min.] -40 °F
Plage des fluides frigorigènes [ppm] capteur1 [max.] 100 ppm
Plage des fluides frigorigènes [ppm] capteur1 [min.] 0 ppm
Product Name Description Unités de détection de gaz
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Substances de la liste candidate REACH No
Supply voltage [V] DC [max] 29 V
Supply voltage [V] DC [min] 19 V
Temps de réponse [s] 0 s
Tension d’alimentation [V] AC [max.] 29 V
Tension d’alimentation [V] AC [min.] 19 V
Tension d’alimentation [V] DC [max.] 29 V
Tension d’alimentation [V] DC [min.] 19 V
Type Basic
Type de capteur 1 Électrochimique
Version du capteur de détection de gaz Basic

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality