Unités de détection de gaz, Heavy Duty
148H6061
Version du capteur de détection de gaz: Haute résistance, Type de capteur 1: Pellistor, null: 0 - 5000
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Version du capteur de détection de gaz: Haute résistance, Type de capteur 1: Pellistor, null: 0 - 5000
Poids brut | 1.351 Kg |
Poids Net | 1.3 Kg |
Volume | 3790 Liter |
Numéro EAN | 5702428668132 |
Poids brut | 1.351 Kg |
Poids Net | 1.3 Kg |
Volume | 3790 Liter |
Numéro EAN | 5702428668132 |
Alarme limite basse [ppm] sonde 1 | 800 ppm |
Alarme limite haute [ppm] sonde 1 | 2500 ppm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Consommation électrique [A] | 0.13 A |
Emballage (format) | Emballage individuel |
Emballage (nombre par format) | 1 Qté |
Equip. | Affichage LCD |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Fluides | R290 |
Fréquence [Hz] | 50/60 Hz |
Groupe de produits | Sensors |
Humidité relative (HR) [%] [max.] | 90 % |
Humidité relative (HR) [%] [min.] | 15 % |
Pièces inclues |
Certificat ATEX/IECEx Presse-étoupe de câble Unité complète Kit de montage Certificat d'étalonnage |
Plage de température [°C] [Max.] | 60 °C |
Plage de température [°C] [Min.] | -20 °C |
Plage de température [°F] [max.] | 140 °F |
Plage de température [°F] [min.] | -4 °F |
Plage des fluides frigorigènes [ppm] capteur1 [max.] | 5000 ppm |
Plage des fluides frigorigènes [ppm] capteur1 [min.] | 0 ppm |
Product Name Description | Unités de détection de gaz |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Temps de réponse [s] | 0 s |
Tension d’alimentation [V] DC [max.] | 28 V |
Tension d’alimentation [V] DC [min.] | 16 V |
Type | Heavy Duty |
Type de capteur 1 | Pellistor |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Version du capteur de détection de gaz | Haute résistance |
Alarme limite basse [ppm] sonde 1 | 800 ppm |
Alarme limite haute [ppm] sonde 1 | 2500 ppm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Consommation électrique [A] | 0.13 A |
Emballage (format) | Emballage individuel |
Emballage (nombre par format) | 1 Qté |
Equip. | Affichage LCD |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Fluides | R290 |
Fréquence [Hz] | 50/60 Hz |
Groupe de produits | Sensors |
Humidité relative (HR) [%] [max.] | 90 % |
Humidité relative (HR) [%] [min.] | 15 % |
Pièces inclues |
Certificat ATEX/IECEx Presse-étoupe de câble Unité complète Kit de montage Certificat d'étalonnage |
Plage de température [°C] [Max.] | 60 °C |
Plage de température [°C] [Min.] | -20 °C |
Plage de température [°F] [max.] | 140 °F |
Plage de température [°F] [min.] | -4 °F |
Plage des fluides frigorigènes [ppm] capteur1 [max.] | 5000 ppm |
Plage des fluides frigorigènes [ppm] capteur1 [min.] | 0 ppm |
Product Name Description | Unités de détection de gaz |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Temps de réponse [s] | 0 s |
Tension d’alimentation [V] DC [max.] | 28 V |
Tension d’alimentation [V] DC [min.] | 16 V |
Type | Heavy Duty |
Type de capteur 1 | Pellistor |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Version du capteur de détection de gaz | Haute résistance |