Unités de détection de gaz, Heavy Duty
148H6060
Version du capteur de détection de gaz: Haute résistance, Type de capteur 1: Électrochimique, null: 0 - 300
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Version du capteur de détection de gaz: Haute résistance, Type de capteur 1: Électrochimique, null: 0 - 300
Poids brut | 1.34 Kg |
Poids Net | 0.007 Kg |
Volume | 3.914 Liter |
Numéro EAN | 5702428668125 |
Poids brut | 1.34 Kg |
Poids Net | 0.007 Kg |
Volume | 3.914 Liter |
Numéro EAN | 5702428668125 |
Alarme limite basse [ppm] sonde 1 | 25 ppm |
Alarme limite haute [ppm] sonde 1 | 150 ppm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Consommation électrique [A] | 0.13 A |
Emballage (format) | Emballage multiple |
Emballage (nombre par format) | 8 Qté |
Equip. | Affichage LCD |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Fluides | R717 |
Fréquence [Hz] | 50/60 Hz |
Groupe de produits | Sensors |
Humidité relative (HR) [%] [max.] | 90 % |
Humidité relative (HR) [%] [min.] | 15 % |
Pièces inclues |
Certificat ATEX/IECEx Presse-étoupe de câble Unité complète Kit de montage Certificat d'étalonnage |
Plage de température [°C] [Max.] | 50 °C |
Plage de température [°C] [Min.] | -20 °C |
Plage de température [°F] [max.] | 122 °F |
Plage de température [°F] [min.] | -4 °F |
Plage des fluides frigorigènes [ppm] capteur1 [max.] | 300 ppm |
Plage des fluides frigorigènes [ppm] capteur1 [min.] | 0 ppm |
Product Name Description | Unités de détection de gaz |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Supply voltage [V] DC [max] | 28 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 16 V |
Temps de réponse [s] | 0 s |
Tension d’alimentation [V] DC [max.] | 28 V |
Tension d’alimentation [V] DC [min.] | 16 V |
Type | Heavy Duty |
Type de capteur 1 | Électrochimique |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Version du capteur de détection de gaz | Haute résistance |
Alarme limite basse [ppm] sonde 1 | 25 ppm |
Alarme limite haute [ppm] sonde 1 | 150 ppm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Consommation électrique [A] | 0.13 A |
Emballage (format) | Emballage multiple |
Emballage (nombre par format) | 8 Qté |
Equip. | Affichage LCD |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Fluides | R717 |
Fréquence [Hz] | 50/60 Hz |
Groupe de produits | Sensors |
Humidité relative (HR) [%] [max.] | 90 % |
Humidité relative (HR) [%] [min.] | 15 % |
Pièces inclues |
Certificat ATEX/IECEx Presse-étoupe de câble Unité complète Kit de montage Certificat d'étalonnage |
Plage de température [°C] [Max.] | 50 °C |
Plage de température [°C] [Min.] | -20 °C |
Plage de température [°F] [max.] | 122 °F |
Plage de température [°F] [min.] | -4 °F |
Plage des fluides frigorigènes [ppm] capteur1 [max.] | 300 ppm |
Plage des fluides frigorigènes [ppm] capteur1 [min.] | 0 ppm |
Product Name Description | Unités de détection de gaz |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Supply voltage [V] DC [max] | 28 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 16 V |
Temps de réponse [s] | 0 s |
Tension d’alimentation [V] DC [max.] | 28 V |
Tension d’alimentation [V] DC [min.] | 16 V |
Type | Heavy Duty |
Type de capteur 1 | Électrochimique |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Version du capteur de détection de gaz | Haute résistance |