Unités de détection de gaz, Basic
148H6046
Version du capteur de détection de gaz: Basic +, Type de capteur 1: Semi-conducteur, null: 0 - 2000
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Version du capteur de détection de gaz: Basic +, Type de capteur 1: Semi-conducteur, null: 0 - 2000
Poids brut | 0.355 Kg |
Poids Net | 0.335 Kg |
Volume | 0.777 Liter |
Numéro EAN | 5714279919592 |
Poids brut | 0.355 Kg |
Poids Net | 0.335 Kg |
Volume | 0.777 Liter |
Numéro EAN | 5714279919592 |
Alarme limite basse [ppm] sonde 1 | 500 ppm |
Alarme limite haute [ppm] sonde 1 | 900 ppm |
Consommation électrique [A] | 0.25 A |
Emballage (format) | Emballage individuel |
Emballage (nombre par format) | 1 Qté |
Equip. | Avertisseur sonore et témoin lumineux |
Fluides |
R404A R507A |
Fréquence [Hz] | 50/60 Hz |
Groupe de produits | Sensors |
Humidité relative (HR) [%] [max.] | 90 % |
Humidité relative (HR) [%] [min.] | 15 % |
Pièces inclues |
Presse-étoupe de câble Unité complète Kit de montage Certificat d'étalonnage |
Plage de température [°C] [Max.] | 50 °C |
Plage de température [°C] [Min.] | -40 °C |
Plage de température [°F] [max.] | 122 °F |
Plage de température [°F] [min.] | -40 °F |
Plage des fluides frigorigènes [ppm] capteur1 [max.] | 2000 ppm |
Plage des fluides frigorigènes [ppm] capteur1 [min.] | 0 ppm |
Product Name Description | Unités de détection de gaz |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Temps de réponse [s] | 0 s |
Tension d’alimentation [V] AC [max.] | 29 V |
Tension d’alimentation [V] AC [min.] | 19 V |
Tension d’alimentation [V] DC [max.] | 29 V |
Tension d’alimentation [V] DC [min.] | 19 V |
Type | Basic |
Type de capteur 1 | Semi-conducteur |
Version du capteur de détection de gaz | Basic + |
Alarme limite basse [ppm] sonde 1 | 500 ppm |
Alarme limite haute [ppm] sonde 1 | 900 ppm |
Consommation électrique [A] | 0.25 A |
Emballage (format) | Emballage individuel |
Emballage (nombre par format) | 1 Qté |
Equip. | Avertisseur sonore et témoin lumineux |
Fluides |
R404A R507A |
Fréquence [Hz] | 50/60 Hz |
Groupe de produits | Sensors |
Humidité relative (HR) [%] [max.] | 90 % |
Humidité relative (HR) [%] [min.] | 15 % |
Pièces inclues |
Presse-étoupe de câble Unité complète Kit de montage Certificat d'étalonnage |
Plage de température [°C] [Max.] | 50 °C |
Plage de température [°C] [Min.] | -40 °C |
Plage de température [°F] [max.] | 122 °F |
Plage de température [°F] [min.] | -40 °F |
Plage des fluides frigorigènes [ppm] capteur1 [max.] | 2000 ppm |
Plage des fluides frigorigènes [ppm] capteur1 [min.] | 0 ppm |
Product Name Description | Unités de détection de gaz |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Temps de réponse [s] | 0 s |
Tension d’alimentation [V] AC [max.] | 29 V |
Tension d’alimentation [V] AC [min.] | 19 V |
Tension d’alimentation [V] DC [max.] | 29 V |
Tension d’alimentation [V] DC [min.] | 19 V |
Type | Basic |
Type de capteur 1 | Semi-conducteur |
Version du capteur de détection de gaz | Basic + |