Unités de détection de gaz
Unités de détection de gaz

148H6009

Version du capteur de détection de gaz: Basic +, Type de capteur 1: Électrochimique, 0 - 300

Détails du produit

Poids brut 0.37 kg
Poids Net 0.28 kg
Numéro EAN 5714279919936

 

Alarme limite basse [ppm] sonde 1 25 ppm
Alarme limite haute [ppm] sonde 1 150 ppm
Consommation électrique [A] 0.25 A
Emballage (format) Emballage individuel
Emballage (nombre par format) 1 Qté
Fluides R717
Fréquence [Hz] 50/60 Hz
Groupe de produits Sondes
Humidité relative (HR) [%] [max.] 90 %
Humidité relative (HR) [%] [min.] 15 %
Nom du produit Unités de détection de gaz
Pièces inclues Presse-étoupe de câble
Unité complète
Kit de montage
Plage de température [°C] [Max.] 50 °C
Plage de température [°C] [Min.] -40 °C
Plage de température [°F] [max.] 122 °F
Plage de température [°F] [min.] -40 °F
Plage des fluides frigorigènes [ppm] capteur1 [max.] 300 ppm
Plage des fluides frigorigènes [ppm] capteur1 [min.] 0 ppm
Temps de réponse [s] 0 "
Tension d’alimentation [V] AC [max.] 29 V
Tension d’alimentation [V] AC [min.] 19 V
Tension d’alimentation [V] DC [max.] 29 V
Tension d’alimentation [V] DC [min.] 19 V
Type Basic
Type de capteur 1 Électrochimique
Version du capteur de détection de gaz Basic +

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services