Unités de détection de gaz, Basic
148H6001
Version du capteur de détection de gaz: Basic +, Type de capteur 1: Électrochimique, null: 0 - 100
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Version du capteur de détection de gaz: Basic +, Type de capteur 1: Électrochimique, null: 0 - 100
Poids brut | 0.367 Kg |
Poids Net | 0.282 Kg |
Volume | 1.264 Liter |
Numéro EAN | 5714279918687 |
Poids brut | 0.367 Kg |
Poids Net | 0.282 Kg |
Volume | 1.264 Liter |
Numéro EAN | 5714279918687 |
Alarme limite basse [ppm] sonde 1 | 25 ppm |
Alarme limite haute [ppm] sonde 1 | 35 ppm |
Consommation électrique [A] | 0.25 A |
Emballage (format) | Emballage multiple |
Emballage (nombre par format) | 10 Qté |
Equip. | Avertisseur sonore et témoin lumineux |
Fluides | R717 |
Fréquence [Hz] | 50/60 Hz |
Groupe de produits | Sensors |
Humidité relative (HR) [%] [max.] | 90 % |
Humidité relative (HR) [%] [min.] | 15 % |
Pièces inclues |
Presse-étoupe de câble Unité complète Kit de montage Certificat d'étalonnage |
Plage de température [°C] [Max.] | 50 °C |
Plage de température [°C] [Min.] | -40 °C |
Plage de température [°F] [max.] | 122 °F |
Plage de température [°F] [min.] | -40 °F |
Plage des fluides frigorigènes [ppm] capteur1 [max.] | 100 ppm |
Plage des fluides frigorigènes [ppm] capteur1 [min.] | 0 ppm |
Product Name Description | Unités de détection de gaz |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Supply voltage [V] DC [max] | 29 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 19 V |
Temps de réponse [s] | 0 s |
Tension d’alimentation [V] AC [max.] | 29 V |
Tension d’alimentation [V] AC [min.] | 19 V |
Tension d’alimentation [V] DC [max.] | 29 V |
Tension d’alimentation [V] DC [min.] | 19 V |
Type | Basic |
Type de capteur 1 | Électrochimique |
Version du capteur de détection de gaz | Basic + |
Alarme limite basse [ppm] sonde 1 | 25 ppm |
Alarme limite haute [ppm] sonde 1 | 35 ppm |
Consommation électrique [A] | 0.25 A |
Emballage (format) | Emballage multiple |
Emballage (nombre par format) | 10 Qté |
Equip. | Avertisseur sonore et témoin lumineux |
Fluides | R717 |
Fréquence [Hz] | 50/60 Hz |
Groupe de produits | Sensors |
Humidité relative (HR) [%] [max.] | 90 % |
Humidité relative (HR) [%] [min.] | 15 % |
Pièces inclues |
Presse-étoupe de câble Unité complète Kit de montage Certificat d'étalonnage |
Plage de température [°C] [Max.] | 50 °C |
Plage de température [°C] [Min.] | -40 °C |
Plage de température [°F] [max.] | 122 °F |
Plage de température [°F] [min.] | -40 °F |
Plage des fluides frigorigènes [ppm] capteur1 [max.] | 100 ppm |
Plage des fluides frigorigènes [ppm] capteur1 [min.] | 0 ppm |
Product Name Description | Unités de détection de gaz |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Supply voltage [V] DC [max] | 29 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 19 V |
Temps de réponse [s] | 0 s |
Tension d’alimentation [V] AC [max.] | 29 V |
Tension d’alimentation [V] AC [min.] | 19 V |
Tension d’alimentation [V] DC [max.] | 29 V |
Tension d’alimentation [V] DC [min.] | 19 V |
Type | Basic |
Type de capteur 1 | Électrochimique |
Version du capteur de détection de gaz | Basic + |