Détecteur de gaz, GDHF-R5 SC 1000
Détecteur de gaz, GDHF-R5 SC 1000

148H5233

Nom du produit: Détecteur de gaz, Type: GDHF-R5 SC 1000, Fluide frigorigène [ppm] [min.]: 0

Détails du produit

Poids brut 0.18 kg
Poids Net 0.1 kg
Numéro EAN 5702428867030

 

Description du produit Capteur de détection de gaz
Emballage (format) Emballage individuel
Emballage (nombre par format) 1 pc
Fluide frigorigène [ppm] [max.] 1000 ppm
Fluide frigorigène [ppm] [min.] 0 ppm
Fluides R427A
Groupe de produits Sondes
Indice de protection IP65
Indice de protection Nema (~) 4X
Nom du produit Détecteur de gaz
Plage de température [°C] [Max.] 50 °C
Plage de température [°C] [Min.] -40 °C
Plage de température [°F] [max.] 122 °F
Plage de température [°F] [min.] -40 °F
Type GDHF-R5 SC 1000
Type de sonde Semiconducteur

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality