Capteur de niveau de liquide, AKS 4100 U, Version coaxiale

084H4527

Conception: Version coaxiale, Pièces inclues: HMI non compris, Dimension du raccord [in]: 3/4, Type de raccord: NPT, Longueur d'insertion [mm]: 1397, Tension d’alimentation [V] DC: 14 - 30

Détails du produit

Poids brut 6.781 Kg
Poids Net 3.397 Kg
Volume 62.686 Liter
Numéro EAN 5702428415064

 

Accessoires produit Liq. level switch accessories
Conception Version coaxiale
Consommation électrique [W] 0.7 W
Description du produit Capteur de niveau de liquide
Dimension du raccord [in] 3/4
Emballage (format) Emballage individuel
Emballage (nombre par format) 1 Qté
Fluides R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R744
R507A
Groupe de produits Sensors
Homologation CE
LLC CDC TYSK
UKCA
Indice de protection IP67
Longueur d'insertion [in] 55 in
Longueur d'insertion [mm] 1397 mm
Maintenable Liq. level switch spare parts
Pièces inclues HMI non compris
Plage de température [°C] [Max.] 100 °C
Plage de température [°C] [Min.] -60 °C
Plage de température [°F] [max.] 212 °F
Plage de température [°F] [min.] -76 °F
Plage de température ambiante [°C] [Max.] 80 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.] -40 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.] 176 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.] -40 °F
Pression d’utilisation max. [bar] 100 bar
Pression d’utilisation max. [psig] 1450 psig
Product Name Description Capteur de niveau de liquide
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Résistance de charge max. [Ohm] 500
Signal de sortie [mA] [max.] 20 mA
Signal de sortie [mA] [min.] 4 mA
Substances de la liste candidate REACH No
Tension d’alimentation [V] DC [max.] 30 V
Tension d’alimentation [V] DC [min.] 14 V
Type AKS 4100 U
Type de raccord NPT

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality