Régulateur de vitrine/chambre froide (EEV), AK-CC55 Single Coil UI

084B4183

Fonction: AKV, Pe, 5 relais, Affichage, Caractéristiques produit: Régulation de l’injection S2; Conforme au CO2; Signal PE, Type de communication: MODBUS; LON en option, Emballage (format): Emballage industriel, Emballage (nombre par format): 12

Détails du produit

Poids brut 0.42 Kg
Poids Net 0.35 Kg
Volume 1.874 Liter
Numéro EAN 5702428551342

 

Affichage avant Oui
Caractéristiques produit Conforme au CO2
Signal PE
Régulation de l’injection S2
China RoHS compliance Out of scope
Consommation électrique [VA] 5 VA
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Emballage (format) Emballage industriel
Emballage (nombre par format) 12 Qté
Entrées analogiques (AI) [pc] 6 Qté
Entrées numériques (DI) [pc] 3 Qté
EU RoHS compliance Out of scope
Fonction AKV, Pe, 5 relais, Affichage
Fréquence [Hz] 50/60 Hz
Groupe de produits Evaporator and room control
Homologation C-TICK
CE
Module de communication intégré MODBUS
Nombre max. d’évaporateurs 1 Qté
Option carte de communication LON RS485
Other RoHS documentation EAEU RoHS
Product Name Description Régulateur de vitrine/chambre froide (EEV)
Produit identique 084B4083
Présence de batteries (réglementation WEEE) Oui
Raccord de sonde Bornes à vis
Renseignements complémentaires 12 pc without terminals
Sorties analogiques (AO) [pc] 1 Qté
Sorties numériques (DO) [pc] 6 Qté
Support de transmetteur de pression RATIOMÉTRIQUE
Température du support de la sonde NTC 5000
NTC10000
PTC 1000
Pt 1000
Tension d’alimentation [V] AC [max.] 230 V
Tension d’alimentation [V] AC [min.] 115 V
Type AK-CC55 Single Coil UI
Type de communication MODBUS
LON en option
Type de contrôleur Régulateur de vitrines Mono-bobine avec diS
UK RoHS compliance Out of scope
Vanne de sortie AKV
Zone d'application Contrôle de la réfrigération

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality