Régulateur d'appareils de réfrigération (TXV), AK-CC 350

084B4165

Zone d'application: Régulation de température, Fonction: Temp. multi-application 4 relais, Type de communication: MODBUS en option; MODBUS; LON en option

Détails du produit

Poids brut 0.384 Kg
Poids Net 0.317 Kg
Volume 1.083 Liter
Numéro EAN 5702428406994

 

Accessoires produit Electron. control accessories
Affichage avant Oui
China RoHS compliance Out of scope
Consommation électrique [VA] 2.3 VA
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 20 Qté
Entrées analogiques (AI) [pc] 3 Qté
Entrées numériques (DI) [pc] 2 Qté
EU RoHS compliance Out of scope
Fonction Temp. multi-application 4 relais
Fréquence [Hz] 50/60 Hz
Groupe de produits Evaporator and room control
Homologation C-TICK
CE
EAC
CMIM
Maintenable Non
Nombre d’entrées de sonde 3 Qté
Nombre max. de compresseurs 2 Qté
Nombre max. d’évaporateurs 1 Qté
Option de l'afficheur EKA 163A
EKA 164A
Other RoHS documentation EAEU RoHS
Product Name Description Régulateur d'appareils de réfrigération (TXV)
Renseignements complémentaires Alarm=More func. Fan 2nd Comp
Sorties numériques (DO) [pc] 4 Qté
Substances de la liste candidate REACH No
Température du support de la sonde NTC-M2020
PTC 1000
Pt 1000
Tension d’alimentation [V] AC 230 V
Type AK-CC 350
Type de communication MODBUS
LON en option
MODBUS en option
Type de contrôleur Régulateur de réfrigération (Temp)
Type de sonde Capteurs de temp.
UK RoHS compliance Out of scope
Vanne de sortie EVR (TXV)
Zone d'application Régulation de température

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality