TL4CNXN0
114F1508
Utilisation de tronçon: Contre-pression faible; Universel; Réfrigération MT; Contre-pression moyenne, Fluides: R290, Alimentation du compresseur [V]: 230/1/50
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Utilisation de tronçon: Contre-pression faible; Universel; Réfrigération MT; Contre-pression moyenne, Fluides: R290, Alimentation du compresseur [V]: 230/1/50
Poids brut | 12.8 Kg |
Poids Net | 12.8 Kg |
Volume | 52.5 Liter |
Numéro EAN | 5702428566513 |
Poids brut | 12.8 Kg |
Poids Net | 12.8 Kg |
Volume | 52.5 Liter |
Numéro EAN | 5702428566513 |
Alimentation du compresseur [V] | 230/1/50 |
Alimentation du ventilateur [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Applications | LBP |
Code de configuration | Simple |
Code électrique | G |
Consommation électrique du ventilateur à 50 Hz [W] | 27 W |
Consommation électrique du ventilateur à 60 Hz [W] | 24 W |
Description | TL4CNXN0 |
Faible valeur de plage de tension à 60 Hz [V] | 207 V |
Family | Optyma™ |
Fluides | R290 |
Fréquence [Hz] | 50 Hz |
Groupe de produits | Condensing Units |
Hauteur totale [mm] | 197 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Intensité du ventilateur à 50 Hz [A] | 0.19 A |
Intensité du ventilateur à 60 Hz [A] | 0.17 A |
Longueur [mm] | 410 mm |
Nom du produit | Bare Unit Optyma™ Commercial |
Nombre de phases (compresseur) | 1 |
Nombre de phases (ventilateur) | 1 |
Nombre de ventilateurs | 1 |
N° de modèle | TL4CNXN0 |
Phase | 1 |
Plateforme de vitesse | Fixed-speed |
Profondeur [mm] | 273 mm |
Raccordement de la conduite de liquide [in] | 1/4 in |
Région |
Afrique Asie Europe Moyen-Orient Pacifique |
Substances de la liste candidate REACH | No |
Taille du raccord à l'aspiration [in] | 1/4 in |
Technologie | Groupe de condensation Piston |
Tension 50 Hz [V] | 207 V |
Tension 50 Hz [V] [max.] | 253 V |
Type | Optyma™ N0 |
Type de condenseur | BG_1 |
Utilisation de tronçon |
Contre-pression faible Contre-pression moyenne Universel Réfrigération MT |
Valeur élevée de tension nominale à 60 Hz [V] | 253 V |
Version | N0 |
Alimentation du compresseur [V] | 230/1/50 |
Alimentation du ventilateur [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Applications | LBP |
Code de configuration | Simple |
Code électrique | G |
Consommation électrique du ventilateur à 50 Hz [W] | 27 W |
Consommation électrique du ventilateur à 60 Hz [W] | 24 W |
Description | TL4CNXN0 |
Faible valeur de plage de tension à 60 Hz [V] | 207 V |
Family | Optyma™ |
Fluides | R290 |
Fréquence [Hz] | 50 Hz |
Groupe de produits | Condensing Units |
Hauteur totale [mm] | 197 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Intensité du ventilateur à 50 Hz [A] | 0.19 A |
Intensité du ventilateur à 60 Hz [A] | 0.17 A |
Longueur [mm] | 410 mm |
Nom du produit | Bare Unit Optyma™ Commercial |
Nombre de phases (compresseur) | 1 |
Nombre de phases (ventilateur) | 1 |
Nombre de ventilateurs | 1 |
N° de modèle | TL4CNXN0 |
Phase | 1 |
Plateforme de vitesse | Fixed-speed |
Profondeur [mm] | 273 mm |
Raccordement de la conduite de liquide [in] | 1/4 in |
Région |
Afrique Asie Europe Moyen-Orient Pacifique |
Substances de la liste candidate REACH | No |
Taille du raccord à l'aspiration [in] | 1/4 in |
Technologie | Groupe de condensation Piston |
Tension 50 Hz [V] | 207 V |
Tension 50 Hz [V] [max.] | 253 V |
Type | Optyma™ N0 |
Type de condenseur | BG_1 |
Utilisation de tronçon |
Contre-pression faible Contre-pression moyenne Universel Réfrigération MT |
Valeur élevée de tension nominale à 60 Hz [V] | 253 V |
Version | N0 |