Optyma™, OP-MCNC003NBA11G
114F1201
Utilisation de tronçon: Contre-pression moyenne, Fluides: R290, Alimentation du compresseur [V/Ph/Hz]: 230/1/50
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Utilisation de tronçon: Contre-pression moyenne, Fluides: R290, Alimentation du compresseur [V/Ph/Hz]: 230/1/50
Poids brut | 12 kg |
Poids Net | 17 kg |
Numéro EAN | 5702428566827 |
Poids brut | 12 kg |
Poids Net | 17 kg |
Numéro EAN | 5702428566827 |
Alimentation du compresseur [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Alimentation du ventilateur [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Applications | MBP |
Approbation du réservoir | CE |
Code électrique | G |
Consommation électrique du ventilateur à 50 Hz [W] | 10 W |
Description | OP-MCNC003NBA11G |
Diamètre du ventilateur [mm] | 200 mm |
Débit d'air à 50 Hz [m³/h] | 231 m³/h |
Désignation du modèle | Condensing Units |
Fluides | R290 |
Intensité du ventilateur à 50 Hz [A] | 0.12 A |
Modèle de compresseur | NBC30RA |
Nombre de phases (compresseur) | 1 |
Nombre de phases (ventilateur) | 1 |
Nombre de ventilateurs | 1 |
Norme d’approbation |
CE EAC |
N° de modèle | OP-MCNC003NBA11G |
Taille de l'hélice du ventilateur [mm] | 200 mm |
Tension 50 Hz [V] | 207 V |
Tension 50 Hz [V] [max.] | 253 V |
Type | Optyma™ |
Type de condenseur | BG_2 |
Type de grille/capot du ventilateur | Grille |
Utilisation de tronçon | Contre-pression moyenne |
Version | A11 |
Alimentation du compresseur [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Alimentation du ventilateur [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Applications | MBP |
Approbation du réservoir | CE |
Code électrique | G |
Consommation électrique du ventilateur à 50 Hz [W] | 10 W |
Description | OP-MCNC003NBA11G |
Diamètre du ventilateur [mm] | 200 mm |
Débit d'air à 50 Hz [m³/h] | 231 m³/h |
Désignation du modèle | Condensing Units |
Fluides | R290 |
Intensité du ventilateur à 50 Hz [A] | 0.12 A |
Modèle de compresseur | NBC30RA |
Nombre de phases (compresseur) | 1 |
Nombre de phases (ventilateur) | 1 |
Nombre de ventilateurs | 1 |
Norme d’approbation |
CE EAC |
N° de modèle | OP-MCNC003NBA11G |
Taille de l'hélice du ventilateur [mm] | 200 mm |
Tension 50 Hz [V] | 207 V |
Tension 50 Hz [V] [max.] | 253 V |
Type | Optyma™ |
Type de condenseur | BG_2 |
Type de grille/capot du ventilateur | Grille |
Utilisation de tronçon | Contre-pression moyenne |
Version | A11 |