OP-MCGC007FRA01G
114X0217
Utilisation de tronçon: Contre-pression moyenne, Fluides: R134a; R513A, Alimentation du compresseur [V]: 230/1/50
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Utilisation de tronçon: Contre-pression moyenne, Fluides: R134a; R513A, Alimentation du compresseur [V]: 230/1/50
Poids brut | 18.708 Kg |
Poids Net | 18.2 Kg |
Volume | 51.291 Liter |
Numéro EAN | 5702428566186 |
Poids brut | 18.708 Kg |
Poids Net | 18.2 Kg |
Volume | 51.291 Liter |
Numéro EAN | 5702428566186 |
Alimentation du compresseur [V] | 230/1/50 |
Alimentation du ventilateur [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Applications | MBP |
Approbation du réservoir | UL |
China RoHS compliance | Out of scope |
Code électrique | G |
Compressor model | FR7.5GX |
Consommation électrique du ventilateur à 50 Hz [W] | 27 W |
Consommation électrique du ventilateur à 60 Hz [W] | 24 W |
Description | OP-MCGC007FRA01G |
Débit d'air à 50 Hz [m³/h] | 420 m³/h |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Faible valeur de plage de tension à 60 Hz [V] | 220 V |
Family | Optyma™ |
Fluides |
R134a R513A |
Fréquence [Hz] | 50 Hz |
Groupe de produits | Condensing Units |
Homologation |
CE EAC |
Intensité du ventilateur à 50 Hz [A] | 0.19 A |
Intensité du ventilateur à 60 Hz [A] | 0.17 A |
Model number | OP-MCGC007FRA01G |
Nombre de phases (compresseur) | 1 |
Nombre de phases (ventilateur) | 1 |
Nombre de ventilateurs | 1 |
Phase | 1 |
Plateforme de vitesse | Fixed-speed |
Product Name Description | Bare unit |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Puissance de sortie du ventilateur à 50 Hz [W] | 5 W |
Puissance de sortie du ventilateur à 60 Hz [W] | 5 W |
Puissance sonore à 50 Hz [dB(A)] | 56 dBA |
Raccordement de la conduite de liquide [in] | 1/4 in |
Région |
Afrique Asie Europe Moyen-Orient Pacifique |
Substances de la liste candidate REACH | No |
Taille de l'hélice du ventilateur [mm] | 200 mm |
Taille du raccord à l'aspiration [in] | 5/16 in |
Technologie | Piston |
Tension 50 Hz [V] | 220 V |
Tension 50 Hz [V] [max.] | 240 V |
Tension du ventilateur à 50 Hz (max.) [V] [Max] | 240 V |
Tension du ventilateur à 50 Hz (max.) [V] [Min] | 220 V |
Tension du ventilateur à 60Hz (max.) [V] [Max] | 240 V |
Tension du ventilateur à 60Hz (max.) [V] [Min] | 220 V |
Type | Optyma™ A01 |
Type de condenseur | BG_2 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Utilisation de tronçon | Contre-pression moyenne |
Valeur élevée de tension nominale à 60 Hz [V] | 240 V |
Version | A01 |
Alimentation du compresseur [V] | 230/1/50 |
Alimentation du ventilateur [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Applications | MBP |
Approbation du réservoir | UL |
China RoHS compliance | Out of scope |
Code électrique | G |
Compressor model | FR7.5GX |
Consommation électrique du ventilateur à 50 Hz [W] | 27 W |
Consommation électrique du ventilateur à 60 Hz [W] | 24 W |
Description | OP-MCGC007FRA01G |
Débit d'air à 50 Hz [m³/h] | 420 m³/h |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Faible valeur de plage de tension à 60 Hz [V] | 220 V |
Family | Optyma™ |
Fluides |
R134a R513A |
Fréquence [Hz] | 50 Hz |
Groupe de produits | Condensing Units |
Homologation |
CE EAC |
Intensité du ventilateur à 50 Hz [A] | 0.19 A |
Intensité du ventilateur à 60 Hz [A] | 0.17 A |
Model number | OP-MCGC007FRA01G |
Nombre de phases (compresseur) | 1 |
Nombre de phases (ventilateur) | 1 |
Nombre de ventilateurs | 1 |
Phase | 1 |
Plateforme de vitesse | Fixed-speed |
Product Name Description | Bare unit |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Puissance de sortie du ventilateur à 50 Hz [W] | 5 W |
Puissance de sortie du ventilateur à 60 Hz [W] | 5 W |
Puissance sonore à 50 Hz [dB(A)] | 56 dBA |
Raccordement de la conduite de liquide [in] | 1/4 in |
Région |
Afrique Asie Europe Moyen-Orient Pacifique |
Substances de la liste candidate REACH | No |
Taille de l'hélice du ventilateur [mm] | 200 mm |
Taille du raccord à l'aspiration [in] | 5/16 in |
Technologie | Piston |
Tension 50 Hz [V] | 220 V |
Tension 50 Hz [V] [max.] | 240 V |
Tension du ventilateur à 50 Hz (max.) [V] [Max] | 240 V |
Tension du ventilateur à 50 Hz (max.) [V] [Min] | 220 V |
Tension du ventilateur à 60Hz (max.) [V] [Max] | 240 V |
Tension du ventilateur à 60Hz (max.) [V] [Min] | 220 V |
Type | Optyma™ A01 |
Type de condenseur | BG_2 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Utilisation de tronçon | Contre-pression moyenne |
Valeur élevée de tension nominale à 60 Hz [V] | 240 V |
Version | A01 |