OP-MCGC005TLA00G

114X0112

Utilisation de tronçon: Contre-pression moyenne, Fluides: R134a; R513A, Alimentation du compresseur [V]: 230/1/50

Détails du produit

Poids brut 14.33 Kg
Poids Net 13.128 Kg
Volume 52.881 Liter
Numéro EAN 5702428566278

 

Alimentation du compresseur [V] 230/1/50
Alimentation du ventilateur [V/Ph/Hz] 230/1/50
Applications MBP
China RoHS compliance Out of scope
Code électrique G
Compressor model TL5GX
Consommation électrique du ventilateur à 50 Hz [W] 27 W
Consommation électrique du ventilateur à 60 Hz [W] 24 W
Description OP-MCGC005TLA00G
Débit d'air à 50 Hz [m³/h] 300 m³/h
EU RoHS compliance Out of scope
Faible valeur de plage de tension à 60 Hz [V] 220 V
Family Optyma™
Fluides R134a
R513A
Fréquence [Hz] 50 Hz
Groupe de produits Condensing Units
Homologation CE
EAC
Intensité du ventilateur à 50 Hz [A] 0.19 A
Intensité du ventilateur à 60 Hz [A] 0.17 A
Model number OP-MCGC005TLA00G
Nombre de phases (compresseur) 1
Nombre de phases (ventilateur) 1
Nombre de ventilateurs 1
Phase 1
Plateforme de vitesse Fixed-speed
Product Name Description Bare unit
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Puissance de sortie du ventilateur à 50 Hz [W] 5 W
Puissance de sortie du ventilateur à 60 Hz [W] 5 W
Puissance sonore à 50 Hz [dB(A)] 52 dBA
Région Afrique
Asie
Europe
Moyen-Orient
Pacifique
Substances de la liste candidate REACH No
Taille de l'hélice du ventilateur [mm] 172 mm
Technologie Piston
Tension 50 Hz [V] 220 V
Tension 50 Hz [V] [max.] 240 V
Tension du ventilateur à 50 Hz (max.) [V] [Max] 240 V
Tension du ventilateur à 50 Hz (max.) [V] [Min] 220 V
Tension du ventilateur à 60Hz (max.) [V] [Max] 240 V
Tension du ventilateur à 60Hz (max.) [V] [Min] 220 V
Type Optyma™ A00
Type de condenseur BG_1
UK RoHS compliance Out of scope
Utilisation de tronçon Contre-pression moyenne
Valeur élevée de tension nominale à 60 Hz [V] 240 V
Version A00

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality