FR11GXN2
114G3617
Utilisation de tronçon: Contre-pression faible; Universel; Contre-pression moyenne, Fluides: R134a, Alimentation du compresseur [V]: 230/1/50
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Utilisation de tronçon: Contre-pression faible; Universel; Contre-pression moyenne, Fluides: R134a, Alimentation du compresseur [V]: 230/1/50
Poids brut | 18.183 Kg |
Poids Net | 17.748 Kg |
Volume | 59.102 Liter |
Numéro EAN | 5702428569811 |
Poids brut | 18.183 Kg |
Poids Net | 17.748 Kg |
Volume | 59.102 Liter |
Numéro EAN | 5702428569811 |
Alimentation du compresseur [V] | 230/1/50 |
Alimentation du ventilateur [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Applications |
LBP MBP |
China RoHS compliance | Out of scope |
Code électrique | G |
Compressor model | FR11G |
Consommation électrique du ventilateur à 50 Hz [W] | 36 W |
Consommation électrique du ventilateur à 60 Hz [W] | 34 W |
Description | FR11GXN2 |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Faible valeur de plage de tension à 60 Hz [V] | 220 V |
Family | Optyma™ |
Fluides | R134a |
Fréquence [Hz] | 50 Hz |
Groupe de produits | Condensing Units |
Hauteur totale [mm] | 256 mm |
Homologation |
CE EAC |
Intensité du ventilateur à 50 Hz [A] | 0.25 A |
Intensité du ventilateur à 60 Hz [A] | 0.22 A |
Longueur [mm] | 471 mm |
Model number | FR11GXN2 |
Nombre de phases (compresseur) | 1 |
Nombre de phases (ventilateur) | 1 |
Nombre de ventilateurs | 1 |
Phase | 1 |
Plateforme de vitesse | Fixed-speed |
Product Name Description | Bare unit |
Profondeur [mm] | 321 mm |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Région |
Afrique Asie Europe Moyen-Orient Pacifique |
Technologie | Piston |
Type | Optyma™ N2 |
Type de condenseur | BG_3 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Utilisation de tronçon |
Contre-pression faible Contre-pression moyenne Universel |
Valeur élevée de tension nominale à 60 Hz [V] | 240 V |
Version | N2 |
Alimentation du compresseur [V] | 230/1/50 |
Alimentation du ventilateur [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Applications |
LBP MBP |
China RoHS compliance | Out of scope |
Code électrique | G |
Compressor model | FR11G |
Consommation électrique du ventilateur à 50 Hz [W] | 36 W |
Consommation électrique du ventilateur à 60 Hz [W] | 34 W |
Description | FR11GXN2 |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Faible valeur de plage de tension à 60 Hz [V] | 220 V |
Family | Optyma™ |
Fluides | R134a |
Fréquence [Hz] | 50 Hz |
Groupe de produits | Condensing Units |
Hauteur totale [mm] | 256 mm |
Homologation |
CE EAC |
Intensité du ventilateur à 50 Hz [A] | 0.25 A |
Intensité du ventilateur à 60 Hz [A] | 0.22 A |
Longueur [mm] | 471 mm |
Model number | FR11GXN2 |
Nombre de phases (compresseur) | 1 |
Nombre de phases (ventilateur) | 1 |
Nombre de ventilateurs | 1 |
Phase | 1 |
Plateforme de vitesse | Fixed-speed |
Product Name Description | Bare unit |
Profondeur [mm] | 321 mm |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Région |
Afrique Asie Europe Moyen-Orient Pacifique |
Technologie | Piston |
Type | Optyma™ N2 |
Type de condenseur | BG_3 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Utilisation de tronçon |
Contre-pression faible Contre-pression moyenne Universel |
Valeur élevée de tension nominale à 60 Hz [V] | 240 V |
Version | N2 |