OP-MCNC016NPA10G

114F1624

Utilisation de tronçon: Contre-pression moyenne, Fluides: R290, Alimentation du compresseur [V]: 230/1/50

Détails du produit

Poids brut 48.3 Kg
Poids Net 42 Kg
Volume 154.836 Liter
Numéro EAN 5702428566483

 

Alimentation du compresseur [V] 230/1/50
Alimentation du ventilateur [V/Ph/Hz] 230/1/50
Applications MBP
Approbation du réservoir CE
Code électrique G
Consommation électrique du ventilateur à 50 Hz [W] 29 W
Description OP-MCNC016NPA10G
Diamètre du ventilateur [mm] 300 mm
Débit d'air à 50 Hz [m³/h] 1132 m³/h
Faible valeur de plage de tension à 60 Hz [V] 207 V
Family Optyma™
Fluides R290
Fréquence [Hz] 50 Hz
Groupe de produits Condensing Units
In scope of WEEE and contain batteries No
Intensité du ventilateur à 50 Hz [A] 0.13 A
Modèle de compresseur NPT16RA
Nom du produit Bare Unit Optyma™ Commercial
Nombre de phases (compresseur) 1
Nombre de phases (ventilateur) 1
Nombre de ventilateurs 1
Norme d’approbation CE
EAC
N° de modèle OP-MCNC016NPA10G
Phase 1
Plateforme de vitesse Fixed-speed
RLA 3.9 A
Taille de l'hélice du ventilateur [mm] 300 mm
Tension 50 Hz [V] 207 V
Tension 50 Hz [V] [max.] 253 V
Type Optyma™ A10
Type de condenseur BG_6
Type de grille/capot du ventilateur Grille
Utilisation de tronçon Contre-pression moyenne
Valeur élevée de tension nominale à 60 Hz [V] 253 V
Version A10
Volume du réservoir [L] 0.3 L

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality