FVF, Avec bouchon, Bride
065B7752
La production de ce produit a été arrêtée.
FVF DN250 PN16 Avec bouchon
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
FVF DN250 PN16 Avec bouchon
Poids brut | 210.5 Kg |
Poids Net | 162 Kg |
Volume | 528 Liter |
Numéro EAN | 5702421555309 |
Poids brut | 210.5 Kg |
Poids Net | 162 Kg |
Volume | 528 Liter |
Numéro EAN | 5702421555309 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | FVF DN250 PN16 Avec bouchon |
Diamètre [mm] | 250 mm |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Fluide autorisé | District heating/cooling circulation water |
Fluide de remplacement | Eau glycolée jusqu’à 50 % |
Groupe de produits | Auxiliary Products |
Matériau | Fonte grise EN-GJL-250 (GG25) |
Nombre de mailles [n/cm²] | 25 |
Norme d’approbation | DIN EN 1092-2 |
Pression nominale [bar] | 16 bar |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Substances de la liste candidate REACH | No |
Taille de la connexion | 250 |
Taille de maille [mm] | 1.18 mm |
Température du fluide (°C) [Max.] | 300 °C |
Température du fluide (°C) [Min.] | -10 °C |
Type | FVF |
Type de filtre | Avec bouchon |
Types de raccordements | Bride |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valeurs kvs [m³/h] | 1260 m³/h |
Étiquette produit | Yes |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | FVF DN250 PN16 Avec bouchon |
Diamètre [mm] | 250 mm |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Fluide autorisé | District heating/cooling circulation water |
Fluide de remplacement | Eau glycolée jusqu’à 50 % |
Groupe de produits | Auxiliary Products |
Matériau | Fonte grise EN-GJL-250 (GG25) |
Nombre de mailles [n/cm²] | 25 |
Norme d’approbation | DIN EN 1092-2 |
Pression nominale [bar] | 16 bar |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Substances de la liste candidate REACH | No |
Taille de la connexion | 250 |
Taille de maille [mm] | 1.18 mm |
Température du fluide (°C) [Max.] | 300 °C |
Température du fluide (°C) [Min.] | -10 °C |
Type | FVF |
Type de filtre | Avec bouchon |
Types de raccordements | Bride |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valeurs kvs [m³/h] | 1260 m³/h |
Étiquette produit | Yes |