ECL Comfort 110, Tension d’alimentation [V] AC: 22 - 26, Type de minuterie: Semaine
087B1252
La production de ce produit a été arrêtée.
ECL Comfort 110 avec programmateur horaire de température - 24
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
ECL Comfort 110 avec programmateur horaire de température - 24
Poids brut | 0.534 Kg |
Poids Net | 0.534 Kg |
Volume | 2.195 Liter |
Numéro EAN | 5702421067758 |
Poids brut | 0.534 Kg |
Poids Net | 0.534 Kg |
Volume | 2.195 Liter |
Numéro EAN | 5702421067758 |
Alimentation de secours, minuterie [h] | 12 h |
Charge de sortie de l’actionneur [VA] | 15 VA |
Charge inductive de la sortie relais [A] | 2 A |
Charge ohmique de la sortie relais [A] | 4 A |
Classe de protection | IP41 |
Communications | Bus ECL (non isolé galvaniquement) |
Consommation électrique [W] | 3 W |
Description | ECL Comfort 110 avec programmateur horaire de température - 24 |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Fonctions ECS |
Réglage automatique Influence de la température de retour |
Fonctions générales |
Antigommage de pompe de circulation Antigommage de vanne de régulation Fonctionnalité de dérogation externe Protection antigel Réseau maître/esclave Protection moteur Raccord pour commande à distance |
Fréquence de tension d’alimentation [Hz] | 50 Hz |
Groupe de produits | Electronic controllers |
Homologation | CE |
Humidité ambiante [% HR] [Max.] | 65 % |
Longueur de câble de la sonde [mm] | 125 mm |
Nombre de circuits de chauffage | 1 |
Nombre de circuits ECS | 1 |
Nombre de pompes | 1 |
Nombre de périodes de confort par jour | 2 |
Nombre de sorties de régulation moteur 3 points | 1 |
Nombre de sorties relais | 1 |
Nombre d’entrées de sonde | 4 Qté |
Nombre d’entrées numériques | 1 |
Norme d’approbation |
Directive CEM : 2004/108/CE Émissions : EN 61000-6-3:2007 Immunité : EN 61000-6-1:2007 Directive basse tension 2006/95/CE |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Oui |
Réglage de la courbe de chauffe pour le circuit de chauffage | Courbe |
Sensor cable length [m] | 125 m |
Source de l’application | Intégré |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Température ambiante [°C] [Max.] | 55 °C |
Température ambiante [°C] [Min.] | 0 °C |
Température de stockage [°C] [Max.] | 70 °C |
Température de stockage [°C] [Min.] | -40 °C |
Tension de sortie relais [V] c.a. | 230 V |
Tension d’alimentation [V] AC | 24 V |
Tension d’alimentation [V] AC [max.] | 26 V |
Tension d’alimentation [V] AC [min.] | 22 V |
Type | ECL Comfort 110 |
Type de minuterie | Semaine |
Type de sondes de température | Pt 1000 |
Type d’affichage | Conception personnalisée LCD |
Type d’entrée utilisateur |
Écran Boutons poussoirs |
Alimentation de secours, minuterie [h] | 12 h |
Charge de sortie de l’actionneur [VA] | 15 VA |
Charge inductive de la sortie relais [A] | 2 A |
Charge ohmique de la sortie relais [A] | 4 A |
Classe de protection | IP41 |
Communications | Bus ECL (non isolé galvaniquement) |
Consommation électrique [W] | 3 W |
Description | ECL Comfort 110 avec programmateur horaire de température - 24 |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Fonctions ECS |
Réglage automatique Influence de la température de retour |
Fonctions générales |
Antigommage de pompe de circulation Antigommage de vanne de régulation Fonctionnalité de dérogation externe Protection antigel Réseau maître/esclave Protection moteur Raccord pour commande à distance |
Fréquence de tension d’alimentation [Hz] | 50 Hz |
Groupe de produits | Electronic controllers |
Homologation | CE |
Humidité ambiante [% HR] [Max.] | 65 % |
Longueur de câble de la sonde [mm] | 125 mm |
Nombre de circuits de chauffage | 1 |
Nombre de circuits ECS | 1 |
Nombre de pompes | 1 |
Nombre de périodes de confort par jour | 2 |
Nombre de sorties de régulation moteur 3 points | 1 |
Nombre de sorties relais | 1 |
Nombre d’entrées de sonde | 4 Qté |
Nombre d’entrées numériques | 1 |
Norme d’approbation |
Directive CEM : 2004/108/CE Émissions : EN 61000-6-3:2007 Immunité : EN 61000-6-1:2007 Directive basse tension 2006/95/CE |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Oui |
Réglage de la courbe de chauffe pour le circuit de chauffage | Courbe |
Sensor cable length [m] | 125 m |
Source de l’application | Intégré |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Température ambiante [°C] [Max.] | 55 °C |
Température ambiante [°C] [Min.] | 0 °C |
Température de stockage [°C] [Max.] | 70 °C |
Température de stockage [°C] [Min.] | -40 °C |
Tension de sortie relais [V] c.a. | 230 V |
Tension d’alimentation [V] AC | 24 V |
Tension d’alimentation [V] AC [max.] | 26 V |
Tension d’alimentation [V] AC [min.] | 22 V |
Type | ECL Comfort 110 |
Type de minuterie | Semaine |
Type de sondes de température | Pt 1000 |
Type d’affichage | Conception personnalisée LCD |
Type d’entrée utilisateur |
Écran Boutons poussoirs |