Boiler Relay for Danfoss Link system, 868.42 MHz
Boiler Relay for Danfoss Link system, 868.42 MHz

014G0272

Boiler Relay for Danfoss Link system

Détails du produit

Poids brut 0.22 kg
Poids Net 0.19 kg
Numéro EAN 5702420111537

 

Application Residential (pollution degree 2)
Classe du logiciel A
Classe IP du thermostat 40
Consommation électrique (en veille) [VA] 1.6 W
Degré de pollution 2
Description Boiler Relay for Danfoss Link system
Fréquence de tension d’alimentation [Hz] 50 Hz
Fréquence de transmission [MHz] 868.42 MHz
Groupe de produits Danfoss Link™
Hauteur [mm] 84 mm
Homologations Z-Wave; CE
Longueur [mm] 84 mm
Norme d’approbation Marquage CE
Profondeur [mm] 30 mm
Puissance de transmission [mW] [Max.] 1 mW
Resistive load [A] 3 A
System integration Danfoss Link™
Température ambiante [°C] [Max.] 45 °C
Température ambiante [°C] [Min.] 0 °C
Température de l’essai de pression à la bille [°C] 75 °C
Tension d'impulsions nominale [kV] 2.5 kV
Tension d’alimentation [V] AC 230 V
Transmission [m] [Max.] 30 m
Type Boiler relay
Type de contact 1B
Type de régulation On/Off
Wireless standard Z-wave

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Replacement

Remplacement

Services