AAF005A190T4E5HH4XGC3XXSXXXXAXBXCFXXXDX
AAF005A190T4E5HH4XGC3XXSXXXXAXBXCFXXXDX

131N8993

La production de ce produit a été arrêtée.

AAF005A190T4E5HH4XGC3XXSXXXXAXBXCFXXXDX
VLT® Advanced Active Filter
(4) 380-480 V CA, (A190) Correction 190 A, (E5H) IP54 Hybride

Code de modèle: AAF005A190T4E5HH4XGC3XXSXXXXAXBXCFXXXDX

Détails du produit

Poids brut 371 kg
Poids Net 251 kg
Volume 0 l
Numéro EAN 5710107003501

VLT® ADVANCED ACTIVE FILTER AAF SERIES

Adaptation A X (X) Entrées câble standard
Adaptation B X (X) Sans adaptation
Afficheur G (G) Panneau opér. graphique
Boîtier E5H (E5H) IP54 Hybride
Catalogue produits NO_VIEW Pas de vue
Courant nominal A190 (A190) Correction 190 A
Filtre RFI H4 (H4) RFI classe A1
Fournisseur ERR01 Imposs. déterminer fournisseur
Frein - Arrêt sécurité X (X) Sans hacheur de freinage
Groupe de produits AAF Advanced Active Filter AAF
Logiciel Option C XX (XX) Sans option logicielle
Material Gross Weight 371
Material Net Weight 251
Modelcode01 AAF005A190T4E5HH4XGC3XXSXXXXAX
Modelcode02 BXCFXXXDX
Option A AX (AX) Sans option A
Option B BX (BX) Sans option B
Option D DX (DX) Sans option D
Option secteur 3 (3) Inter. alim. + Fusible
Options C0 MCO CF (CF) Capot filtre actif
Options C1 X (X) Sans option C1
Pack de langues logiciel X (X) Pack de langues standard
Partie 2 typecode BXCFXXXDX
Phase T (T) Triphasé
Revêtement PCB C (C) PCB avec revêtement
Série VLT 005 (005) 005
Taille de boîtier D9 (D9) D9-Châssis
Tension secteur 4 (4) 380-480 V CA
Typecode AAF005A190T4E5HH4XGC3XXSXXXXAX
Usine recommandée ERR01 Imposs. déterminer fournisseur
Version logicielle SXXX (SXXX) Dernière vers log. std.
Vue des produits (Switch) GLBL International (standard)

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality