AAF005A190T4E21H4XGCXXXSXXXXAXBXCFXXXDX
AAF005A190T4E21H4XGCXXXSXXXXAXBXCFXXXDX

131U1037

La production de ce produit a été arrêtée.

AAF005A190T4E21H4XGCXXXSXXXXAXBXCFXXXDX
VLT® Advanced Active Filter
(4) 380-480 V CA, (A190) Correction 190 A, (E21) IP21 / Type 1

Code de modèle: AAF005A190T4E21H4XGCXXXSXXXXAXBXCFXXXDX

Détails du produit

Poids brut 293 kg
Poids Net 0.123 kg
Volume 0 l
Numéro EAN 5702427920941

VLT® ADVANCED ACTIVE FILTER AAF SERIES

Adaptation A X (X) Entrées câble standard
Adaptation B X (X) Sans adaptation
Afficheur G (G) Panneau opér. graphique
Boîtier E21 (E21) IP21 / Type 1
Catalogue produits NO_VIEW Pas de vue
Courant nominal A190 (A190) Correction 190 A
Filtre RFI H4 (H4) RFI classe A1
Fournisseur ERR01 Imposs. déterminer fournisseur
Frein - Arrêt sécurité X (X) Sans hacheur de freinage
Groupe de produits AAF Advanced Active Filter AAF
Logiciel Option C XX (XX) Sans option logicielle
Material Gross Weight 293
Material Net Weight 0.123
Modelcode01 AAF005A190T4E21H4XGCXXXSXXXXAX
Modelcode02 BXCFXXXDX
Option A AX (AX) Sans option A
Option B BX (BX) Sans option B
Option D DX (DX) Sans option D
Option secteur X (X) Sans option secteur
Options C0 MCO CF (CF) Capot filtre actif
Options C1 X (X) Sans option C1
Pack de langues logiciel X (X) Pack de langues standard
Partie 2 typecode BXCFXXXDX
Phase T (T) Triphasé
Revêtement PCB C (C) PCB avec revêtement
Série VLT 005 (005) 005
Taille de boîtier D9 (D9) D9-Châssis
Tension secteur 4 (4) 380-480 V CA
Typecode AAF005A190T4E21H4XGCXXXSXXXXAX
Usine recommandée ERR01 Imposs. déterminer fournisseur
Version logicielle SXXX (SXXX) Dernière vers log. std.
Vue des produits (Switch) GLBL International (standard)

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality