Toebehoren waterkleppen

003N2106

Verpakking: Multi-verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 60

Productdata

Bruto gewicht 0.098 Kilogram
Netto gewicht 0.097 Kilogram
Volume 0.098 Liter
EAN 5702423029518

 

Aansluiting inwendig/uitwending Extern
Aansluitmaat [in] 1/2
Aansluitstandaard ISO 228-1
Aansluittype G
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
Gebruikt in product AVTA
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 60 pc
Materiaal Specificatie. Messing
Min. lengte dompelbuis [inch] 7 5/32 in
Min. lengte dompelbuis [mm] 182 mm
Productgroep Water valves accessories
Productnaam Dompelbuis
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr. 2ac34119-b8ab-4318-9fdb-3de5ebb91a12
Sensor afmeting (Ø x L) [inch] 3/8 x 7 3/32 in
Sensor afmeting(Ø x L) [mm] 9.5 x 150 mm
9.5 x 180 mm
Type Accessory
Type aanduiding Dompelbuis
Verpakking Multi-verpakking

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality