VZ 2 PN16 15/0,63 2-way seated flat end

065Z5312

VZ 2 PN16 15/0,63 2-way seated flat end

Productdata

Bruto gewicht 0.385 Kilogram
Netto gewicht 0.38 Kilogram
Volume 0.338 Liter
EAN 5702421526507

 

Aansluitmaat G 1/2
Aansluittypen Buitendraad
Aantal poorten 2
Contain batteries No
Description VZ 2 PN16 15/0,63 2-weg met zitting vlak einde
Diameter [mm] 15 mm
Druk nominaal [bar] 16 bar
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Flow-karakteristiek Logaritmisch
Kvs-waarden [m³/u] 0.63 m³/h
Lekkage door poort max. [% Kvs] 0.05
Media pH [Max] 10
Media pH [Min] 7
Mediatemperatuur [°C] [Max] 120 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min] 2 °C
Medium alternatief Glycolwater tot 50%
Montageversie vrij
Pakkingbus afdichtingsmateriaal EPDM
PN alternatief VSP 10
Productgroep Other valves
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
Regelfactor 50:1
Slag [mm] 5.5 mm
Spindelpositie (A-AB): Normaal gesloten
Toegestane media District heating/cooling circulation water
Toepassing Verwarming en koeling
Toepassingsalternatief VSP Warmwater
Type VZ 2
Ventielbodymateriaal DZR messing CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Ventielconusmateriaal DZR messing CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Ventielspindelmateriaal Roestvrij staal
Ventielzittingmateriaal DZR messing CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Verschildrukbereik [bar] [Max] 3.5 bar

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality