HFE 3 PN6 32/28 pöörd 3-tee äärik

065Z0430

HFE 3 PN6 32/28 pöörd 3-tee äärik

Toote üksikasjad

Brutokaal 6.761 Kilogram
Netokaal 6.761 Kilogram
Volume 5.57 Liter
EAN 5710104033471

 

Alternatiivne rakendus VSP Kaugküte
Alternatiivne soojuskandja Vesi-glükool kuni 50%
Avade arv 3
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description HFE 3 PN6 32/28 pöörd 3-tee äärik
Funktsioon Rõhuvabastus
Kvs-väärtused [m³/h] 28 m³/h
Leke ava kaudu, maks. [% Kvs] Suunamine 0.5
Segamine: 1.0
Liugklotsi materjal DZR messing CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Lubatud soojuskandja District heating/cooling circulation water
Läbimõõt [mm] 32 mm
Nimirõhk [bar] 6 bar
Paigaldusversioon Pealevool
Rakendus Küte
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr b522cde8-91be-41f7-a332-895ff80167a5
SCIPi kausta tootenimi HRB HRE HFE
Soojuskandja pH [Max] 10
Soojuskandja pH [Min] 7
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] 110 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] 2 °C
Spindli materjal Roostevaba teras
Sulgemise diferentsiaalrõhk (jagamine) [bar] [Max] 0.5 bar
Sulgemise diferentsiaalrõhk (segamine) [bar] [Max] 0.5 bar
Tihenduskarbi tihendi materjal EPDM
Tooterühm Other valves
Töömoment [Nm] 5 N-m
Tüüp HFE 3
Ventiili koonuse materjal DZR messing CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Ventiili korpuse materjal Hallmalm EN-GJL-250 (GG-25)
Vooluhulga karakteristik Karakteristik S
Ühenduse suurus PN 6
Ühenduse tüüp Äärik

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality