Coupling and Bell Housing

180Z0087

Este producto no está disponible en este sistema. Por favor entre en contacto con su Centro de Atención al Cliente local.

PAHT 256-308; APP W HC 15-30; APP 21-46, null: IEC 280, 1.57 in, 75 mm

Detalles del producto

Peso bruto 23.671 Kilogram
Peso neto 21.195 Kilogram
Volumen 222.334 Liter
EAN 5715162677216

 

Aplicación Desalination
Industrial Water
CE evaluated Out of scope
Contain batteries No
Descripción del producto Couplings and Bell Housings
Description Coupling Kit IEC 280/Ø550/Ø75
Designación de tipo Coupling and Bell Housing
For product APP 21-46
PAHT 256-308
APP W HC 15-30
Grupo de productos Accessories
Motor frame Size IEC 280
Motor shaft diameter [in] 2.95 in
Motor shaft diameter [mm] 75 mm
Pump shaft diameter [in] 1.57 in
Pump shaft diameter [mm] 40 mm
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH No
Tipo Coupling and Bell Housing
UL evaluated Out of scope

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality