Bausatz,Kanal,Einl.unten/Ausl.Rücks,FA10

176F4041

Der Bausatz mit rückseitigem Kühlluftkanal (Einlass unten/Auslass hinten) ist für iC7-Frequenzumrichter der Baugröße FA10 ausgelegt.
Der Bausatz leitet die Luft von unten in das Gerät und hinten aus dem Gerät.

Produktdetails

Bruttogewicht 12 kg
Gewicht netto 11.5 kg
Volume 0.104 m3
EAN 5715253372396

ACCESSORIES FOR FREQUENCY CONVERTER

Frame designation FA10
Produkttyp Frequency converter,air-cooled

Options

Options Enclosure related options

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality