Sicherheitsventil, SFA 15, G, 16 bar

148F3316

Druckeinstellung [bar]: 16, Anschlusstyp: G, Eintritt Anschlussgr. [in]: 3/4, Austrittsanschluss-Größe [in]: 1

Produktdetails

Bruttogewicht 1.976 Kilogram
Gewicht netto 1.926 Kilogram
Volume 1.306 Liter
EAN 5702428193788

 

Anmerkungen 0
Anschluss Innen/Außen Extern
Anschlussgröße [in] 1/2 in
Anschlussgröße [mm] 15 mm
Anschlusstyp G
Austrittsanschluss-Größe [in] 1
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Druckeinstellung [bar] 16 bar
Druckeinstellung [psig] 232 psig
Druckzertifikat TÜV certificate included
Durchflussbereich [in2] 0.206 in²
Durchflussbereich [mm2] 133 mm²
Durchflussdurchmesser [in] 0.512 in
Durchflussdurchmesser [mm] 13 mm
Durchflussrichtung Eck
Eintritt Anschlussgr. [in] 3/4
EU RoHS compliance Out of scope
Fluid-Gruppe 1
Hub [mm] 4.8 mm
In scope of WEEE and contain batteries No
Kategorie IV
Kältemittel R134a
R170
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R600
R600a
R717
R744
R507A
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R152a
R227ea
R236fa
R245fa
R290
R32
R407H
R413A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R452C
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
Menge je Verpackungseinheit 1 pc
Nenndurchmesser DN 15
Produktbeschreibung Sicherheitsventil
Produktgruppe Safety relief valves
Produktname Sicherheitsventil
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Standardmäßiger Anschluss ISO 228-1
Temperaturbereich [°C] [max.] 100 °C
Temperaturbereich [°C] [min.] -50 °C
Temperaturbereich [°F] [max.] 212 °F
Temperaturbereich [°F] [min.] -58 °F
Typ SFA 15
UK RoHS compliance Out of scope
Verpackungseinheit Einzelpack
Zertifizierter Koeffizient Scheibe 0.73 kg
Zulassung CE
EAC
UKCA

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality