AHF-DB-171-400-50-20-A
130B1250
Oberschwingungs-Netzfilter für VLT AQUA Drive,
VLT HVAC Drive und VLT AutomationDrive (HO), 380 - 415V, P90K zur
Reduzierung der Netzrückwirkungen,
Oberschwingungsstrom THiD < 5%.
Nennstrom: 171A
Überlastbarkeit: 1,6 fach für 60s
Netzspannung: 380 - 415V (± 10%)
Netzfrequenz: 50Hz ± 5 %
Netzvoraussetzung: Rsce > 66 und THD U < 2%
Wirkungsgrad: ca. 98 %
Schutzart: IP 20
Umgebungstemperatur: 5° C…40° C
Physikalische Abmessungen (HxBxT): 778 x 370 x 400
Gewicht: 135 kg