HP15, Klemmverbinder 15 mm, Schuh

087N6608

HP15, 15mm 2 port internal compression shoe valve with actuator

Produktdetails

Bruttogewicht 0.884 Kilogram
Gewicht netto 0.88 Kilogram
Volume 2.46 Liter
EAN 5013567062157

 

Ausgangsschaltleistung induktiv [A] 1 A
Ausgangsschaltleistung resistiv [A] 3 A
Betriebsdruck [bar] [max.] 10 bar
Betriebstemperatur [°C] [max.] 95 °C
Description HP15, 15mm 2 port internal compression shoe valve with actuator
Differenzdruck [bar] [max.] 1 bar
Durchflussregelungstyp Durchfluss
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Frequenz [Hz] 50/60 Hz
Garantie [Jahr] 2
Hilfsschalter SPST
In scope of WEEE Yes
Kategoriebezeichnung 2 Port Valve Complete
Kvs-Werte [m³/h] 3.3 m³/h
Produktbeschreibung HP15
Produktgruppe Zone Valves
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Schließzeit [Sek] [max.] 20 "
SCIP-Dossier Nr. 805fd0d1-61f5-42fc-8ded-aa2944918225
SCIP-Dossier Produktname H-Series Actuators and Valves complete
Toleranz ±15%
Typ HP Shoe
Ventilgröße und Anschluss Klemmverbinder 15 mm
Verschlussverfahren Schuh
Versorgungsspannung [V] [AC] 230 V
Öffnungszeit [Sek] [max.] 35 "

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality