Gaswarnsensor, DGS

080Z2803

Fühler 1 Typ: Halbleiter, null: 0 - 2000

Produktdetails

Bruttogewicht 0.345 Kilogram
Gewicht netto 0.253 Kilogram
Volume 1.23 Liter
EAN 5702428557108

 

Alarmgrenzen hoch [ppm] Fühler 1 500 ppm
Alarmgrenzen tief [ppm] Fühler 1 500 ppm
Antwortverzögerung [s] 0 s
China RoHS compliance Out of scope
EU RoHS compliance Out of scope
Frequenz [Hz] 50/60 Hz
Fühler 1 Typ Halbleiter
Kältemittel R1234yf
R1234ze(E)
R452A
R454A
R454B
R454C
R513A
Kältemittelkonzentration [ppm] Fühler 1 [max.] 2000 ppm
Kältemittelkonzentration [ppm] Fühler 1 [min.] 0 ppm
Leistungsaufnahme [A] 0.25 A
Menge je Verpackungseinheit 1 pc
Produktgruppe Sensors
Produktname Gaswarnsensor
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Rel. Feuchtigkeit (RH) [%] [max.] 90 %
Rel. Feuchtigkeit (RH) [%] [min.] 15 %
Spannungsversorgung [V] DC [Max] 29 V
Spannungsversorgung [V] DC [Min] 19 V
Supply voltage [V] DC [max] 29 V
Supply voltage [V] DC [min] 19 V
Teile inkl. Kabeltüllen
Kalibrierzertifikat
Temperaturbereich [°C] [max.] 60 °C
Temperaturbereich [°C] [min.] -35 °C
Temperaturbereich [°F] [max.] 140 °F
Temperaturbereich [°F] [min.] -31 °F
Typ DGS
UK RoHS compliance Out of scope
Verpackungseinheit Einzelpack
Versorgungsspannung [V] AC [max.] 27 V
Versorgungsspannung [V] AC [min.] 21 V

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality