HFE 3 PN6 65/90 meng 3-weg flens

065Z0433

HFE 3 PN6 65/90 meng 3-weg flens

Productdata

Bruto gewicht 20.8 Kilogram
Netto gewicht 14.7 Kilogram
Volume 92.82 Liter
EAN 5710104033501

 

Aansluitmaat PN 6
Aansluittypen Flens
Aantal poorten 3
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description HFE 3 PN6 65/90 meng 3-weg flens
Diameter [mm] 65 mm
Druk nominaal [bar] 6 bar
Flow-karakteristiek S karakteristiek
Functie Drukontlasting
Glijschoenmateriaal DZR messing CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Kvs-waarden [m³/u] 90 m³/h
Lekkage door poort max. [% Kvs] Verdelen: 0,5
Mengen: 1,0
Media pH [Max] 10
Media pH [Min] 7
Mediatemperatuur [°C] [Max] 110 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min] 2 °C
Medium alternatief Glycolwater tot 50%
Montageversie Flow
Pakkingbus afdichtingsmateriaal EPDM
Productgroep Other valves
Productnaam SCIP-dossier HRB HRE HFE
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr. b522cde8-91be-41f7-a332-895ff80167a5
Sluit drukverschil (mengen) [bar] [Max] 0.5 bar
Sluit drukverschil (verdelen) [bar] [Max] 0.5 bar
Spindelmateriaal Roestvrij staal
Toegestane media District heating/cooling circulation water
Toepassing Verwarming
Toepassingsalternatief VSP Stadsverwarming
Type HFE 3
Ventielbodymateriaal Grijs gietijzer EN-GJL-250 (GG-25)
Ventielconusmateriaal DZR messing CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Werkkoppel [Nm] 10 N-m

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality