Kuulkraanid, JIP-IP, TW, Vähendatud ava, PN 40, DN 20

065N0064

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.

Taylor made ball valve for connection to ISOPLUS pre-insulated ISOAluPEX pipes

Toote üksikasjad

Brutokaal 3.3 Kilogram
Netokaal 2.64 Kilogram
Volume 5.184 Cubic decimeter
EAN 5715162598627

 

Alternatiivne soojuskandja Vesi-glükool kuni 50%
Avade arv 2
Contain batteries No
Description Taylor made ball valve for connection to ISOPLUS pre-insulated ISOAluPEX pipes
Diferentsiaalrõhu vahemik [bar] [Max] 40 bar
Funktsioon Sisse/välja
Korpuse materjal Weldable steel #20 or similar CE PED approved material
Kvs-väärtused [m³/h] 15 m³/h
Ladustamistemperatuur [°C] [Min] -40 °C
Lekkekadu [% Kvs] Lekkekadu A
Lubatud soojuskandja District heating/cooling circulation water
Paigaldamise suund Kõik
Pöördenurk [°] 90 °
Rakendus Kaugküte ja -jahutus
Rõhuklass PN 40
Soojuskandja pH [Max] 10
Soojuskandja pH [Min] 7
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] 180 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] 0 °C
Toimimise tüüp T-käepide
Tooterühm Ball valves
Tüüp JIP-IP, TW
Ventiili suurus DN 20
Ventiili tüüp Vähendatud ava
Ühenduse suurus Rp 3/4
Ühenduse tüüp Internal thread / AluPEX 20 ISOPLUS
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Min] -40 °C

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality