FVF, PN 16, DN 65, Mit Stecker, Flansch

065B7746

FVF DN65 PN16 mit Stopfen

Produktdetails

Bruttogewicht 12.172 Kilogram
Gewicht netto 12 Kilogram
Volume 19.065 Liter
EAN 5702421555248

 

Alternatives Medium Glykolhaltiges Wasser bis zu 50 %
Anschlussgröße 65
Anschlusstypen Flansch
Anzahl der Maschen [n/cm²] 64
China RoHS compliance Out of scope
Description FVF DN65 PN16 mit Stopfen
Druckstufe PN 16
Durchmesser [mm] 65 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Größe DN 65
In scope of WEEE and contain batteries No
Kvs-Werte [m³/h] 95 m³/h
Maschenweite [mm] 0.87 mm
Medientemperatur [°C] [max.] 300 °C
Medientemperatur [°C] [min.] -10 °C
Nenndruck [bar] 16 bar
Produktetikett Yes
Produktgruppe Auxiliary Products
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Schmutzfänger-Typ Mit Stecker
Typ FVF
UK RoHS compliance Out of scope
Werkstoff Grauguss EN-GJL-250 (GG 25)
Zulassungsstandard DIN EN 1092-2
Zulässiges Medium District heating/cooling circulation water

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality