Hot gas bypass regulator, KVC 22

034L1044

Inlet size [mm]: 22, Inlet connection type: Solder, ODF, Outlet size [mm]: 22.00, Outlet connection type: Solder, ODF, 0.2 bar - 6 bar, Kv value [m³/h]: 3.2, Max. Working Pressure [bar]: 28

Product details

Bruttogewicht 0.377 Kilogram
Gewicht netto 0.34 Kilogram
Volume 0.624 Liter
EAN 5702428410977

 

Anzeiger Durchflussrichtung Eingravierter 1-Wege-Pfeil
Austritt Anschlusstyp Löt, ODF
Austritt Größe [in] 7/8Zoll
Austritt Größe [mm] 22 mm
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Cv-Wert [gal/min] 3.7 gal/min
Eintritt Anschluss-Typ Löt, ODF
Eintritt Größe [in] 7/8Zoll
Eintritt Größe [mm] 22 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Geeignete Schmiermittel Ölfreie Anwendungen
Kv-Wert [m³/h] 3.2 m³/h
Kältemittel R1234yf
R1234ze(E)
R1270
R134a
R22
R290
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454A
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
R516A
R600
R600a
Max. Prüfdruck [bar] 31 bar
Max. Prüfdruck [psig] 450 psig
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 28 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig] 406 psig
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.] 130 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.] -45 °C
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.] 266 °F
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.] -49 °F
Menge je Verpackungseinheit 18 pc
Nennleistung R134a [kW] 5.3 kW
Nennleistung R134a [TR] 0.8 TR
Nennleistung R22 [kW] 7.1 kW
Nennleistung R22 [TR] 1.2 TR
Nennleistung R404A/R507 [kW] 6.3 kW
Nennleistung R404A/R507 [TR] 1 TR
Nennleistung R407C [kW] 6.5 kW
Nennleistung R407C [TR] 1.1 TR
Other RoHS documentation EAEU RoHS
P-Band max. [bar] 2 bar
P-Band max. [psi] 29 psi
Produktgruppe Press. and temp. regul. valves
Produktname Heißgasbypassregler
Produktzubehör Nein
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Regelbereich [bar] [max.] 6 bar
Regelbereich [bar] [min.] 0.2 bar
Regelbereich [psig] Pe [max.] 87 psig
Regelbereich [psig] Pe [min.] 3 psig
SCIP-Dossier Nr. 842c526f-b213-4baa-869c-a91bb999a318
Typ KVC 22
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
UL-zugelassene Kältemittel R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
R515B
R516A
Verpackungseinheit Industrieverpackung
wartbar KV Ventilersatzteile
Werkseinstellung [bar] 2 bar
Werkseinstellung [psig] 29 psig
Zulassung C UL US GELISTET
EAC
LLC CDC TYSK
RoHS
RoHS China
Zulassung KÄLTEMITTELVENTIL 53R0
Ölfreie Kältemittel R1234ze(E)
R513A

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality