AVTB, PN 16, DN 25, 5.50 m³/h, 30 °C - 65 °C, 2.3 m, Innengewinde

003N8153

AVTB PN16 25/5,5 30-65 2,3m int Rf Vor-/Rücklauf

Produktdetails

Bruttogewicht 1.68 Kilogram
Gewicht netto 1.596 Kilogram
Volume 3.933 Liter
EAN 5702421100813

 

Alternatives Medium Glykolhaltiges Wasser bis zu 30 %
Anschlussgröße Rp 1
Anschlusstypen Innengewinde
Anzahl der Anschlüsse 2
China RoHS compliance Out of scope
Description AVTB PN16 25/5,5 30-65 2,3m int Rf Vor-/Rücklauf
Differenzdruck Bereich [bar] [max.] 10 bar
Druckstufe PN 16
Durchmesser [mm] 25 mm
Durchmesser Temperaturfühler [mm] 9.5 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Funktion Temperaturregler
Funktion Rücklauftemperaturbegrenzer Nein
Funktion VSP – P Nein
Funktion VSP – Q Nein
Funktion VSP – T Nein
Fühlertemperatur [°C] [max.] 130 °C
In scope of WEEE and contain batteries No
Kapillarrohrlänge [m] 2.3 m
Kavitationswert-z 0.4
Kvs-Werte [m³/h] 5.5 m³/h
Länge Temperaturfühler [mm] 150 mm
Medientemperatur [°C] [max.] 130 °C
Medientemperatur [°C] [min.] 2 °C
Nenndruck [bar] 16 bar
pH-Wert Medium [max.] 10
pH-Wert Medium [min.] 7
PN Alternative VSP 10
Produktgruppe Temperature controllers
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Standardmäßiger Anschluss ISO 7/1
Temperatureinstellbereich [°C] [max.] 65 °C
Temperatureinstellbereich [°C] [min.] 30 °C
Temperaturregelung Ja
Transporttemperatur [°C] [max.] 50 °C
Transporttemperatur [°C] [min.] -20 °C
Typ AVTB
UK RoHS compliance Out of scope
Umgebungstemperatur [°C] [max.] 70 °C
Umgebungstemperatur [°C] [min.] 0 °C
Ventilkennlinie Linear
Volumenstromregler Nein
Werkstoff Impulsleitung Kupfer, W.-Nr. 2.0090
Werkstoff Temperaturfühler Kupfer, W.-Nr. 2.0090
Werkstoff Ventildichtung NBR / Messing ohne 2,0402
Werkstoff Ventilgehäuse Messing (CuZn40Pb2), W.Nr. 2.0402
Werkstoff Ventilkegel Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)
Werkstoff Ventilsitz Edelstahl, W.-Nr. 1.4301
Zeitkonstante schließen [sec] 25 "
Zeitkonstante öffnen [sec] 25 "
Zulassungsstandard ETA VA 1.54/18952
Zulässiges Medium District heating/cooling circulation water

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality