Gelöteter Plattenwärmeübertrager, XB51H-1, Plattenanzahl: 120, 25 bar

004B1114

Werkstoff zum Hartlöten: Kupfer

Produktdetails

Bruttogewicht 72 Kg
Gewicht netto 72 Kg
Volume 84.499 Liter
EAN 5702421903568

 

Anschlusslänge Seite 1 [mm] 90 mm
Anschlusslänge Seite 2 [mm] 90 mm
Betriebsdruck Seite 1 [bar] [max.] 25 bar
Betriebsdruck Seite 2 [bar] [max.] 25 bar
China RoHS compliance Out of scope
Connection length 1 [mm] 90 mm
Connection length 2 [mm] 90 mm
Connection size 1 DN50
Connection size 2 DN50
Connection type 1 FLANGE
Connection type 2 FLANGE
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Fluid-Gruppe 2
Gesamtbreite [mm] 256 mm
Gesamthöhe ohne Füße [mm] 466 mm
Herstellername Danfoss
Horizontaler Maßabstand Anschluß [mm] 170 mm
In scope of WEEE and contain batteries No
Kanalanzahl 1
Kategorie II
Material Description (Short Te XB51H-1-120_2_25_ASB_1F50_1F50
Menge je Verpackungseinheit 1 pc
Plate material no. 1.4404
Plattenanzahl 120
Plattenkonstruktion H
Product Name Description Gelöteter Plattenwärmeübertrager
Produktgruppe Heat exchangers
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Standardmäßiger Anschluss EN 1092
Temperaturbereich [°C] [max.] 180 °C
Temperaturbereich [°C] [min.] -10 °C
Typ XB51H-1
UK RoHS compliance Yes
Verpackungseinheit Einzelpack
Vertical center porthole 1[mm] 380 mm
Vertical center porthole 2[mm] 380 mm
Vertikaler Lochabstand Seite 1 [mm] 380 mm
Volume per channel 1 [l] 0.21 L
Volume per channel 2 [l] 0.21 L
Werkstoff Platte 1.4404
Werkstoff zum Hartlöten Kupfer
Zulassung PED

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality